製品がカートに追加されました

高性能ブレーズド回折格子 12.5mm 1200GPM 300nm アルミ

Richardson Gratings™ の更なる情報へ
Richardson Gratings™ High Precision Plane Ruled Reflective Diffraction Gratings

Richardson Gratings™ High Precision Plane Ruled Reflective Diffraction Gratings

Richardson Gratings™ High Precision Plane Ruled Reflective Diffraction Gratings Richardson Gratings™ High Precision Plane Ruled Reflective Diffraction Gratings
×
商品コード #37-124 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥17,950
数量 1+
¥17,950
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Reflective Diffraction Grating
Master Reference:
0990

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
12.5 x 12.5 ±0.1
有効径 (%):
>90
構造:
Ruled Grating
全長 (mm):
12.50
全厚 (mm):
6.00 ±0.5
全幅 (mm):
12.50
基板上の格子エリアのセンタリング (mm) :
±1
端面への格子アライメント (°):
±0.15
格子間隔公差 (%) :
<0.05

光学的特性

格子周波数 (本/mm):
1200
波長範囲 (nm):
250 - 1000
ブレーズ波長 (nm):
300 ±25
ブレーズ角度 (°):
10.4
Peak Efficiency, Typical (%):
85
コーティング:
Aluminium
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
反射波面, RMS:
λ/4
偏光状態:
S and P
Spectral Order (m):
1

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • λ/4の反射波面
  • 優れた寸法公差
  • 0.05%未満の格子間隔公差

高性能反射型グレーティングは、一貫した予測通りの性能が得られようにデザインされています。この高次再現性により、OEMシステムへの設計を単純化し、面倒なアライメント調整の必要性を排除します。λ/4の反射波面と最大90%までの回折効率により、要求の厳しい大抵のアプリケーションのニーズを満たします。高性能反射型グレーティングは、保護膜がついていないベアアルミコーティングを採用し、300~1850nmの範囲内での選択を可能にします。

補足: 回折格子の光学面は損傷を受けやすいため、取扱いの際は特に注意を要します。側面部のみを持ってお取り扱いください。洗浄も基本お薦めしておりません。

技術情報

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう