製品がカートに追加されました

高性能ホログラフィック回折格子 12.7mm 1200GPM アルミコート

Richardson Gratings™ の更なる情報へ
Richardson Gratings™ High Precision Reflective Holographic Diffraction Gratings

Richardson Gratings™ High Precision Reflective Holographic Diffraction Gratings

Richardson Gratings™ High Precision Reflective Holographic Diffraction Gratings Richardson Gratings™ High Precision Reflective Holographic Diffraction Gratings
×
商品コード #15-745 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥19,350
数量 1+
¥19,350
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Reflective Diffraction Grating
Master Reference:
220H

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
12.7 x 12.7 ±0.1
有効径 (%):
>90
構造:
Holographic Grating
全長 (mm):
12.70
全厚 (mm):
6.00 ±0.5
全幅 (mm):
12.70
基板上の格子エリアのセンタリング (mm) :
±1
端面への格子アライメント (°):
±0.15
格子間隔公差 (%) :
<0.05

光学的特性

格子周波数 (本/mm):
1200
波長範囲 (nm):
400 - 1200
ブレーズ波長 (nm):
700
コーティング:
Aluminium
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
反射波面, RMS:
λ/4
偏光状態:
S, P and Average
Spectral Order (m):
1

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 高い回折効率
  • 迷光低減とブレーズド回折格子より正確な格子周期性
  • UVからNIR領域までの波長オプションをラインナップ
  • 特注サイズに対応

Richardson Gratings™ 高精度反射型ホログラフィー回折格子は、ブレーズド回折格子と比較して光散乱が少ないため、ラマン分光法など迷光に敏感なアプリケーションに対して最適にします。格子パターンは、強いレーザー干渉パターンへの露光によってフォトレジスト内に記録され、次にそれを化学的に処理することで、正弦波断面形状をもつ同パターンが形成されます。UVからNIRスペクトル領域までに使用可能な回折格子をラインナップ。

補足: 回折格子の格子面はとてもデリケートなため、光学部品を取り扱う際は同面に絶対に触れないようにしてください。塵や埃を取り除くのに洗浄が必要な場合は、クリーンな圧縮エアを用いた非接触洗浄を推奨します。

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。