製品がカートに追加されました

ファイバーカップリングフォトレシーバーモジュール 120MHZ

×
商品コード #87-324 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥35,650
数量 1+
¥35,650
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
感度 (dBm):
-42

光学的特性

波長範囲 (nm):
1310 - 1550
ファイバー径 (μm):
50/125/245/900

性能

ダイナミックレンジ (dB):
25.00

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
FC/PC

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
非適合
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 高感度かつ高過負荷出力。広いダイナミックレンジ
  • 3MHzと120MHzのバンド幅、1310~1550nmの波長域でデザイン
  • バイオメディカル、産業、或いは光通信センサーシステム用に最適

 ファイバーカップリングフォトレシーバーモジュールは、バイオメディカル光センサーシステムでの使用や、産業用、光通信センシングアプリケーション用に最適です。ファイバーカップリングフォトレシーバーモジュールは、高感度で、高い過負荷出力特性があります。加えて、広いダイナミックレンジ特性を有します。このフォトレシーバーモジュールは、共通的な光通信波長域で使用するためにデザインされています。

技術情報

Pin Assignments
Pin Function
1 -5V detector bias
2, 6, 9, 11 No connection
12, 13, 14 No connection
3, 5, 8 Ground
4 -5V (LDFR = NC)
7 Output
10 +5V
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう