製品がカートに追加されました

レーザー安全バリア 305 x 305

Laser Safety Barriers

×
商品コード #14-732 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥11,150
数量 1-3
¥11,150
数量 4+
¥9,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

付属ねじ:
· (2) ¼-20, 1/2" Long SHCS
· (2) M6 x 1.0, 10mm Long SHCS
· (1) English Allen Wrench (#55-192)
· (1) Metric Allen Wrench (#55-200)
スタイル:
Straight Wall

物理的および機械的特性

構造:
Bead-Blasted Anodized Aluminum
寸法 (インチ):
12 x 12
寸法 (mm):
304.8 x 304.8
全厚 (mm):
2.00
Through Hole Length (mm):
50.80
Through Hole Orientation:
3 x Holes Centered on Mounting Lip
Through Hole Diameter (mm):
7
ベース部の全幅 (mm):
20

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • レーザー実験を安全に隔離
  • ¼-20UNCとM6のブレッドボードやテーブルと互換性
  • アルミ製/黒アルマイト仕上げ

レーザー安全バリアは、ベンチトップシステムでの危険なレーザー放射光の暴露から保護します。このバリアは、単一テーブル上で行われる複数の実験を分離したり、繊細な光学部品に損傷を与える可能性のあるデブリからある範囲を保護する目的でデザインされています。アルマイト仕上げのアルミ板から製造されるこの保護プレートは、2mmの標準板厚でさまざまなサイズをラインナップし、ミリねじ規格とインチねじ規格の両方のラボテーブルやベンチに対応します。レーザー安全バリアには設置用の20mm長の縁部があり、組み立てに必要なすべての取り付けねじとハードウェアを付属します。

補足: レーザー安全バリアは、レーザー安全保護眼鏡やその他すべての形態の個人保護具 (PPE) の代わりとして使用することはできません。本製品は、ワークスペースやラボで必要となるあらゆる形態のPPEと併用することを前提としています。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program