製品がカートに追加されました

1460 - 1600nm NIR カメラ

1460-1600nm Near-Infrared Camera (Front)

1460-1600nm Near-Infrared Camera (Front) 1460-1600nm Near-Infrared Camera (Back)
×
商品コード #56-567 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥338,800
数量 1+
¥338,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
NIR Camera
メーカー:
Scintacor

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
64.6 x 34 x 37 (includes connectors and lens mount)
自重 (g):
90
ハウジング:
Full

センサー

センサータイプ:
Interlaced CCD
カメラセンサーフォーマット:
1/2"
解像度 (メガピクセル):
0.30
有効画素数 (H x V):
768 x 494
ピクセルサイズ, H x V (μm):
8.4 x 9.8
センサーエリア, H x V (mm):
6.4 x 4.8
露光時間:
1/60 - 1/100,000s
ダイナミックレンジ (dB):
Not Specified
信号方式:
EIA

電気的特性

消費電力 (W):
Not Specified

ハードウェア & インターフェース接続

映像出力:
Analog
コネクター:
Analog, BNC
パワーサプライ:
Separate Power Supply (Included)
GPIO数:
N/A
同期方式:
Internal
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
None
要求電源:
12 V DC, 160 mA

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
¼-20 (Integrated into Housing)
マウント:
C-Mount

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-10 to +40
保管温度 (°C):
Not Specified

法規制対応状況

REACH SVHC (191物質):
RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • 光通信波長用可視化ツールの低価格ソリューション
  • コンパクトサイズ
  • 標準アナログ信号出力
  • 高速電子シャッター搭載

1460 - 1600nm NIR カメラは、高解像度アナログCCDカメラのイメージセンサー面に蛍光コーティングを特別に施し、1460~1600nmの波長帯で感度を持たせた特殊カメラです。この技術により、この波長帯に感度を持たせた他のセンサー技術に比べて大幅な低価格化を実現します。高速電子シャッターを搭載し、レーザーアプリケーションに代表される高レベル光信号の減衰調整も容易です。1550nm付近のレーザー光のアライメントや光通信試験、検査を始めとするアプリケーションに最適です。なお標準的なカメラ用レンズは、近赤外波長でも利用することができますが、光学設計やコーティング設計はこのスペクトル領域において通常最適化されていません。そのため、ご使用の際は、近赤外域で特別にデザインされたレンズの使用を推奨します。

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program