製品がカートに追加されました

レンチキュラーレンズ 279 x 279 x 2.2

×
商品コード #43-028 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥18,500
数量 1-10
¥18,500
数量 11+
¥16,700
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Lens Array
レンズの入り枚数:
64 per 25.4mm

物理的および機械的特性

中心厚 CT (インチ):
0.085
中心厚 CT (mm):
2.20
寸法公差 (インチ):
±0.05
寸法 (インチ):
11 x 11
寸法 (mm):
279.4 x 279.4
有効サイズ (インチ):
11 x 11
コバ厚公差 (%):
±40
全厚公差 (mm):
±0.88

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
2.16
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Acrylic
コーティング:
Uncoated
波長範囲 (nm):
400 - 1100
焦点距離 EFL (インチ):
0.085
屈折率 (nd):
1.49

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
80 (Maximum)

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

  • シリンダーレンズをアレイ状に配列
  • 高効率ディフューザーとして使用
  • レンズの円筒軸を第一寸法側に沿って配列

シリンドリカルレンズをアレイ状に密に配列したレンチキュラーレンズは、光線の分割や集光、拡散を効率的に行います。各シリンドリカルンズの焦点距離は、レンズの幅に対して通常3~5倍の大きさがあり、その円筒軸はアレイ寸法で規定された第一寸法側に沿って配されます。レンチキュラーレンズは、近距離内の高効率拡散板、投影スクリーン、立体視 (3D) 撮影としての使用に最適です。

技術情報

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program