製品がカートに追加されました

VLM2ラインジェネレーターモジュール 635nm x 30°

×
商品コード #52-896 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥50,050
数量 1+
¥50,050
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
駆動電流 (mA):
50/70 (Typical/Maximum)
出力公差 (%):
±4
ビーム幅 (mm):
1.00

概要

レーザータイプ:
Diode

物理的および機械的特性

自重 (g):
28.00
直径 (インチ):
0.58
全長 (インチ):
1.82

光学的特性

波長 (nm):
635.00
カラー:
Red
放射角 (°):
30.00
ピント調整可能距離範囲:
Face of module to past collimation

性能

出力 (mW):
1.1

ハードウェア & インターフェース接続

パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #59-099
Europe: #35-201
Japan: #59-099
Korea: #33-771
China: #59-099
出力電圧 (V):
5-10 DC
出力タイプ:
Free Space

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-10 to +40

追加情報

レーザークラス - CDRH:
IIIa

法規制対応状況

適合証明書:

製品群全体の紹介

  • フォーカスタイプレーザーダイオードモジュール
  • 発振波長 635nm; 明るいレーザーラインを出射
  • 手元の操作でビームのピント調整が可能 (工具を使う必要なし)

 米国COHERENT社製VLM™2レーザーラインジェネレーターモジュールは、VLM™レーザーダイオードモジュールにラインを形成する光学素子 (シリンドリカルレンズ光学系)と、使用者側で照射するラインのピント調整ができる光学系を組み合わせた一体成形品です。エドモンドで販売している他のレーザーダイオード製品にもビームのピント調整機能のついたものがありますが、それは付属の工具を使って光学系の前後位置を調整するタイプです。本製品の場合、工具は一切必要とせず、鏡筒先端の回転リングのみで調節できるため、ビームのピント調整が短時間ですばやく行えるという利点があります。回転リングは、ヘリコイド式により光学系が回転することなく前後に動き、リング位置の固定ができるようにロックリングも装備しています。ライン放射角別に2種類をご用意しました。なお本製品を動作させる際は、5V ACアダプターの使用が便利です。リード線長 60cm (赤 (+), 黒 (-))。

(注意) ダイオードの長寿命化のために、特に高い電圧で使用する場合は、ヒートシンク等を付け、放熱対策を必ず行ってください。レーザーダイオードホルダー (#53-263)の使用も放熱対策に成り得ます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう