製品がカートに追加されました

レーザーダイオードマウント U1/4 11mm

Laser Mounting Clamp, #37-143

Laser Mounting Clamp, #37-143 Tiltable Aluminum Mount, #64-834 15mm Dia., Laser Diode Mount, #37-144 +3
×
商品コード #53-262 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥13,100
数量 1+
¥13,100
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

互換性のあるダイオードモジュール:
Miniature LDM

物理的および機械的特性

構造:
Black Delrin®, clamos, Brass Alloy Ball
粗動回転 (°):
±15
対応するレーザーの直径 (mm):
11

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 様々なレーザーダイオードモジュールに対応
  • 複数のマウント構成
  • 9.5-25.4mmまでの直径に対応

 レーザーダイオードマウントは、エドモンド・オプティクスから販売するレーザーダイオードモジュールの様々なサイズ向けにラインナップします。このマウントは、レーザーダイオードを光学テーブルやブレッドボード上に設置する際に理想的ツールとなります。固定したレーザーのあおり角調節が不可能な固定式マウントと、二軸傾斜機能を装備し、アライメントを容易にする調節式マウントがオプションで選べます。レーザーダイオードマウントは、ヒートシンクとしても機能し、レーザーの長時間使用時に熱を効果的に拡散します。どのマウントも、レーザーを固定する際に必要となるねじが付属です。

補足: より詳細な仕様は、個々の商品コードをご覧ください。 お手持ちのレーザーに対する適切なマウントの選定サポートは、当社の技術サポートにご連絡ください。

技術情報

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう