製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS Cマウント MgF2 コート付き平凸レンズ 12 x 20

Mounted MgF2 Coated Plano-Convex (PCX) Lenses

Mounted MgF2 Coated Plano-Convex (PCX) Lenses

Mounted MgF<sub>2</sub> Coated Plano-Convex (PCX) Lenses 11.2mm CA Mounted MgF<sub>2</sub> Coated PCX Lens 22mm CA Mounted MgF<sub>2</sub> Coated PCX Lens
×
商品コード #12-916 在庫処分品 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥5,900
数量 1+
¥5,900
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
メカニカルバック (mm):
17.69
Lens Included:
Mount Included:

概要

タイプ:
Plano-Convex Lens

物理的および機械的特性

面取り:
Protective bevel as needed
有効径 CA (mm):
11.2
コバ厚 ET (mm):
1.58
鏡筒長 (mm):
5.6
全長 (mm):
9.6

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
20.00
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fナンバー:
1.67
開口数 NA:
0.30
コーティング:
MgF2 (400-700nm)
波長範囲 (nm):
400 - 700
コーティングスペック:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
焦点距離を規定している波長 (nm):
587.6
焦点距離公差 (%):
±1
曲率半径 R1 (mm):
10.34
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
ニュートン (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/4

ねじ径 & 固定

枠外径:
30.0
ねじタイプ:
C-Mount

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 平凸レンズを刻印付きCマウント鏡筒に事前固定
  • 光学系への実装を簡略化
  • 一面当たり 1.75%未満の反射率 @ 400 - 700nm のARコート付き
  • 枠なしもラインナップ

TECHSPEC® Cマウント MgF2 コート付き平凸レンズは、当社のTECHSPEC MgF2 コート付き平凸レンズをCマウント鏡筒内に事前固定し、光学系への実装を簡略化します。各鏡筒にはレンズの焦点距離と商品コードが彫刻されているため、識別も容易です。TECHSPEC Cマウント MgF2 コート付き平凸レンズは、MgF2 の反射防止コーティングが蒸着されており、可視波長で一面当たり 1.75%未満の反射率が得られます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう