製品がカートに追加されました

110mm Travel, Ultra Precision Linear Motor Stage, Integrated Controller, Linear Encoder

Zaber™ の更なる情報へ
×
商品コード #70-564 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥1,269,800
数量 1+
¥1,269,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Metric
エンコーダー:
Yes
手動コントロール/ LEDインジケーター:
Yes
メーカー:
Zaber Technologies Inc.
補足:
Requires a 24-48 VDC power supply and either #15-295 for USB connectivity or #15-297 for RS-232 connectivity. A data cable (#15-296 or #15-299) can be used to daisy chain multiple stages together to control simultaneously.
モーターの種類:
Moving Magnet Track Linear Motor
エンコーダータイプ:
Linear Analog Encoder

物理的および機械的特性

移動の種類:
Linear (X)
ガイドシステム:
Crossed-Roller Bearing
ステージサイズ (mm):
245 x 151.5
移動量 (mm):
110
精度 (μm):
1
全高 (mm):
44
耐荷重 (kg):
12
再現性 (μm):
<0.08
速度 (mm/s):
0.00061 - 1200
自重 (kg):
3.76

電気的特性

最大動作電流 (mA):
3000

ハードウェア & インターフェース接続

ドライブの種類:
Moving Magnet Track Linear Motor
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #70-960
Europe: #70-960
Japan: #23-662
Korea: #33-773
China: #70-960
PC インターフェース:
RS-232

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
10 - 40

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 247:

商品説明

  • 60, 110, 210mmの移動量オプション
  • 最大1200mm/秒までの移動速度
  • ずばぬけて高い再現性と精度

Zaber™ 超精密リニア電動ステージは、ムービングマグネットトラックリニアモーターと中央に配置したエンコーダを利用して、光学部品やサブシステムを正確かつ高精度に位置取るコンピューター制御のリニアステージです。このステージは、コンピューターのUSBかRS-232ポートに直接接続することができ、迅速なセットアップや直感的なオートメーションと制御に向け、Zaber LauncherZaber社のモーションライブラリと互換性があります。リニアアナログ・エンコーダーは、1nmのカウントサイズで、1μmの位置的精度、<0.08μmの再現性、および最小20nmまでの一貫した最小インクリメンタル移動ステップがあります。Zaber™ 超精密リニア電動ステージは、ノンコギングのアイアンレス・リニアモーターによって駆動し、0.61mm/sの最小速度と速度分解能で、最大1200mm/sまでの移動速度を可能にします。本ステージは、固定用のミリねじ用タップ穴、および必要時にマニュアル制御を可能にするインデックス付きつまみとプッシュスイッチ付きでデザインされています。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
48V Universal Isolated PS, 6.5A #70-962 New ¥27,450   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
48V Universal Isolated PS, 3.7A #70-961 New ¥15,400   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
48V Universal Isolated PS, 1.2A #70-960 New ¥5,050   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう