製品がカートに追加されました

透過型グレーティングB/S 110GPM 12.7 x 12.7

透過型グレーティング・ビームスプリッター

透過型グレーティング・ビームスプリッター

×
商品コード #46-073 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥17,850
数量 1-10
¥17,850
数量 11+
¥16,050
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Transmission Diffraction Grating

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
12.7 x 12.7 ±0.5
構造:
Blazed Grating
全長 (mm):
12.70
全厚 (mm):
3.00 ±0.5
全幅 (mm):
12.70

光学的特性

格子周波数 (本/mm):
110
設計波長 DWL (nm):
632.8
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • レーザービーム分割用に最適
  • 0°入射用にデザイン
  • ビーム分割の最大化に向けて低格子周波数

透過型グレーティング・ビームスプリッターは、可視波長でのレーザービーム分割や複数のレーザーライン分離用に共通して用いられます。透過したビームは、複数の次数に回折されます。エドモンド・オプティクスの透過型グレーティング・ビームスプリッターは、高い全体効率に向けて、研磨したガラス基板上に屈折率的にマッチしたエポキシ樹脂を施し、マスター格子から格子の形状を転写して作られるレプリカ品です。透過型グレーティング・ビームスプリッターは、異なる分散とパワー分布を提供するため、複数のグレーティングでラインナップします。任意の波長に対する回折角は、通常の入射光に対する回折格子の公式を用いて計算することができます。 

回折格子の取り扱い上の注意: グレーティングは、指紋やエアロゾルが付着しやすいことから、取り扱いに特別な注意を要します。グレーティングは、端の方だけでつまんでください。グレーティングの洗浄を行う際は、事前にお問い合わせください。

技術情報

 
He-Ne レーザー波長 (632nm) での回折次数別典型エネルギー分布 (%) 商品コード
2 -1 0 +1 +2 12.7mm x 12.7mm 25mm x 25mm
41 32 #46-067 #46-068
5 25 25 25 5 #46-069 #46-070
20 45 20 #46-071 #46-072
25 28 25 #46-073 #46-074

Frequently Purchased Together

対応するマウント

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
小型ミラーマウント リバースアングル 38.1mm Adjustable - Tip-Tilt #37-922 ¥10,850
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ミニチュアミラーマウント スロット穴付きベース 標準型 Adjustable - Tip-Tilt #56-342 ¥10,900
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS キネマティックマウント 2点ねじ □12.5/12.7mm Adjustable - Tip-Tilt #58-856 ¥11,800
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ミニチュアミラーマウント M6タップ穴付きベース 標準型 Adjustable - Tip-Tilt #56-341 ¥11,950
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS キネマティックマウント 3点ねじ □12.5/12.7mm Adjustable - Tip-Tilt #58-859 ¥13,200
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ミニチュアミラーマウント スロット穴付きベース 上付き型 Adjustable - Tip-Tilt #56-344 ¥15,950
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
ミニチュアミラーマウント M6タップ穴付きベース 上付き型 Adjustable - Tip-Tilt #56-343 ¥17,150
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
中型ミラーマウント アングル 76.2mm Adjustable - Tip-Tilt #36-481 ¥32,900
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう