製品がカートに追加されました

1.1型センサー対応コンパクト固定焦点レンズ 8mm

Compact Fixed Focal Length Lenses for 1.1” Sensors

Compact Fixed Focal Length Lenses for 1.1” Sensors

×
商品コード #14-110 5-7営業日
×
類似する製品
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥161,700
数量 1+
¥161,700
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Fixed Focal Length Lens

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Variable
全長 (mm):
53.20
最大直径 (mm):
57.5
自重 (g):
157.4

光学的特性

最大イメージサークル (mm):
17.60
水平方向実視野 @ 最大センサー:
83.0°
水平方向実視野 @ 1.1型センサー:
83.0°
焦点距離 FL (mm):
8.00
作動距離 (mm):
200 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
f/2.8 - f/16
ディストーション (%):
-0.6
レンズ波長域:
VIS

センサー

許容最大センサーフォーマット:
1.1"

ねじ径 & 固定

マウント:
C-Mount

法規制対応状況

適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 1.1型センサー対応のCマウントレンズ
  • コンパクトサイズ & 軽量
  • 8mm から 50mm までの焦点距離

1.1型センサー対応コンパクト固定焦点レンズは、17mm径のイメージサークルを有する 1.1型フォーマットまでのカメラセンサー用にデザインされています。F2.8デザインにより小型化を可能にし、スペース要件の厳しいアプリケーションでの使用に最適にします。軽量の本レンズは、8mmから50mmまでの焦点距離をラインナップします。この1.1型センサー対応F2.8レンズは、標準的なCマウントのレンズマウントを採用し、産業用マシンビジョンアプリケーション内への容易な実装に向けてロックねじ付きの絞りやピント調整リングを装備します。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう