LED携帯型拡大鏡は、2.25Xから30Xまでの固定倍率を用意し、携帯型拡大鏡、ワイドビュー拡大鏡、あるいはアイルーペ様式でラインナップします。5X 拡大鏡、10X 拡大鏡、および20X 接眼ルーペは、均一な配光とクリアな視界用に、メインレンズの周囲に白色LEDリングライトを装備します。ワイドビュー拡大鏡には、白色LEDリングライトに加えて、蛍光物体を照明するための365nm UV LEDリングライトが追加装備されています。LED携帯型拡大鏡は、電池で駆動し、軽量かつ人間工学に基づき使いやすくデザインされています。この拡大鏡とルーペは、工業用欠陥検査、法医学、品質保証などの広範なアプリケーションに最適です。
1-800-363-1992
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2025, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地