製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS Mシリーズ 固定倍率レンズ 1.0X

×
商品コード #87-533 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥54,800
数量 1+
¥54,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Fixed Magnification Lens
スタイル:
Non-Telecentric, Fixed Magnification

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Variable
全長 (mm):
75.45
最大直径 (mm):
30
像側最大繰り出し量 (mm):
0

光学的特性

解像力/分解能:
75 lp/mm @ >20%
最大イメージサークル (mm):
11.00
開口数 NA, 物体側:
0.0559
素子の枚数 (群数):
5 (4)
典型ディストーション @ 588nm (%):
<0.02
光学倍率 PMAG:
1.0X
作動距離 (mm):
61.5
絞り範囲 (Fナンバー):
f/4 - f/22
コーティングスペック:
λ/4 MgF2 @ 550nm
入射瞳位置 (mm):
22.56
物空間側主平面 (mm):
13.59
像空間側主平面 (mm):
-16.06
実視野 @ 最大センサーフォーマット:
Horizontal: 8.9mm - 5.7°
Vertical: 6.7mm - 4.3°
Diagonal: 11.1mm - 7.1°
最大ディストーション (%):
-0.01
実視野 @ 最大センサーフォーマット, H x V (mm):
8.8 x 6.6
射出瞳位置 (mm):
-8.74
レンズ波長域:
VIS

センサー

許容最大センサーフォーマット:
2/3"

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M25.5 x 0.50 (Female)
マウント:
C-Mount

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 可変倍率レンズ
  • 5メガピクセル (3.45µmのピクセルサイズ) までに対応
  • ⅔型対応のCマウントレンズ

TECHSPEC® M シリーズ 可変倍率レンズは、システムの実視野サイズを定期的に調節する必要のあるアプリケーション用にデザインされています。どのレンズも、使用者が調節可能な倍率範囲があり、ロックねじを用いて倍率を固定することができます。⅔型センサーまでに対応する本レンズは、コンパクトなCマウントデザインを採用し、システムインテグレーションを容易にします。TECHSPEC M シリーズ 可変倍率レンズは、入射光量の調整や画質を改善する可変絞りも装備します。このレンズは、高倍率のマシンビジョンやファクトリーオートメーションでの使用に最適です。

補足: 大量案件に対応する固定倍率バージョンもラインナップ。具体的なご要件は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

技術情報

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program