製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS Draconis ビームエキスパンダー 10X 260-365nm

TECHSPEC® Draconis™ Broadband Beam Expanders

×
商品コード #68-272 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥115,350
数量 1-4
¥115,350
数量 5+
¥101,750
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Beam Expander
スタイル:
Fixed Magnification

物理的および機械的特性

全長 (mm):
98.00
自重 (g):
149
ハウジング径 (mm):
46

光学的特性

入射角 (°):
0
コーティング:
Laser V-Coat (266nm, 355nm)
設計波長 DWL (nm):
Broadband
入射側開口径 (mm):
8
出射側開口径 (mm):
33
拡大力:
10X
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
透過波面精度, P-V:
λ/10 @ 1mm Input Beam @ 266nm, 355nm
λ/4 @ 2.8mm Input Beam @ 355nm
λ/4 @ 2.2mm Input Beam @ 266nm
コーティングスペック:
Rabs <0.25% @ 265 - 267nm
Rabs <0.25% @ 354 - 356nm
Ravg <0.5% @ 260 - 365nm
波長範囲 (nm):
260 - 365
ピント調整機構:
Non-Rotating Optics

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
Input: Male C-Thread (1” x 32 TPI)
Output: Male T2-Thread (M42 x 0.75)

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 複数のレーザー波長やチューナブルレーザーに対応する広帯域デザイン
  • 優れた透過波面精度
  • 内部の光学素子が回転しないピント調整機構によりビームのふらつきを低減
  • コンパクトなガリレオ式光学デザイン

TECHSPEC® Draconis™ 広帯域レーザー用ビームエキスパンダーは、大きな入射ビーム径に対して回折限界性能を実現するため、重要となるアライメント作業の必要性を排除します。ピント調整機構は、出射ビームの発散性の補正やコリメーション用にも用いられます。加えて、光学系内部でゴースト像を結ばない光学デザインにより、ハイパワーレーザーへの対応を可能にします。鏡筒のレーザー入射側にはCマウント (1-32UNF) の雄ねじが施されており、他方の出射側には Tマウント (M42 x 0.75) の雄ねじが施されています。これにより、同マウントを採用するチューブシステムパーツと接続できる発展性があります。オプションのマウンティングクランプ (¼-20UNC用、或いはM6 (x 1) 用の2種類あり) で本製品をクランプすることにより、クランプに施されたスロット穴を通して、上述のねじ規格のブレッドボード製品上に固定できます (同ねじ規格のキャップスクリュー 4個付属)。

TECHSPEC® Vega™ レーザーライン用ビームエキスパンダーもラインナップ。コストをより重視するアプリケーションに向け、エドモンド・オプティクスはTECHSPEC Scorpii™ Nd:YAG ビームエキスパンダーも販売しています。He-Ne レーザーアプリケーションには、TECHSPEC Arcturus™ He-Ne ビームエキスパンダーをラインナップ。回転式のピント調整機構が許容できるアプリケーションには、TECHSPEC Vega™ レーザーラインビームエキスパンダーTECHSPEC Vega™ 広帯域ビームエキスパンダーをラインナップ。広帯域や超短パルスアプリケーションには、TECHSPEC Canopus™ 反射型ビームエキスパンダーをラインナップ。

Fixed Laser Beam Expanders

技術情報

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。