製品がカートに追加されました

PEAK クリアベースルーペ 10X

×
仕様を選択
倍率:
商品コード #39-107 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥5,700
数量 1+
¥5,700
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

概要

光学部品のタイプ:
2 Lenses

物理的および機械的特性

実視野 (インチ):
1.00
内蔵するレンズの直径 (インチ):
0.875
全高 (インチ):
1.625
自重 (g):
22.7

光学的特性

倍率:
10X
作動距離 (インチ):
1.0

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
非適合
適合証明書:

商品一覧

 倍率   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
10X
15X

さらに詳しく

  • 複数枚のレンズ素子で構成された固定フォーカス式デザイン採用
  • 試料を照らすための無色透明なアクリル製ベース部を採用
  • 優れた画質
  • 迅速な検査用に最適

レンズ複数枚の光学系を使用したPEAKブランドのルーペ製品です。画質がとりわけ高く、迅速な検査用途に最適です。拡大率は10Xと15Xの2種類が選べ、特に15Xのルーペには、色収差補正とフラットフィールドを確保する目的のため、アクロマティックレンズ (ARコート付き)を使用しています。無色透明のアクリル製ベース部は、周囲からの光を取り込み、試料を明るく照らすことを可能にします。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program