製品がカートに追加されました

PEAK 照明付きクリアベースルーペ 10X

×
商品コード #39-114 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥8,350
数量 1+
¥8,350
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
2 Lenses

物理的および機械的特性

実視野 (インチ):
1.0
内蔵するレンズの直径 (インチ):
0.875
寸法 (インチ):
Illumination Assembly: 1.375 Dia. x 7 L
全高 (インチ):
1.62

光学的特性

倍率:
10X
作動距離 (インチ):
1.0

ハードウェア & インターフェース接続

要求電源:
2 C batteries

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
非適合
適合証明書:

商品説明

  • レンズ複数枚構成のPEAKブランドルーペ
  • 迅速な検査用に最適
  • 固定フォーカス式デザイン

レンズ複数枚の光学系を使用したPEAKブランドのルーペ製品です。画質がとりわけ高く、迅速な検査用途に最適です。拡大率は10Xと15Xの2種類が選べ、特に15Xのルーペには、色収差補正とフラットフィールドを確保する目的のため、アクロマティックレンズ (ARコート付き)を使用しています。無色透明のアクリル製ベース部は、周囲からの光を取り込み、試料を明るく照らすことを可能にします。 照明用のフラッシュライトASSYを一体化 (フラッシュライトASSYは取り外し不可)。なおフラッシュライト駆動の際は、単2電池 x 2本 (別売り)が必要になります。自重約100g、光源部の寸法はø35 × 178mmL。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
PEAK 照明付きルーペ/コンパレーター用スペアランプ #39-758 ¥1,300   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう