製品がカートに追加されました

CFI60-2 TU Plan EPI Fluor 対物レンズ 10X

Nikon の更なる情報へ
10X Objective, Nikon CFI TU Plan Fluor BD

10X Objective, Nikon CFI TU Plan Fluor BD

×
商品コード #29-225 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥191,800
数量 1+
¥191,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
MUE42100
対応する結像レンズの焦点距離 (mm):
Focal Length: 200mm
タイプ:
Microscope Objective
スタイル:
Infinity Corrected
メーカー:
Nikon

物理的および機械的特性

ねじ込み部を除いた全長 (mm):
44.80
最大直径 (mm):
36
自重 (g):
140.00

光学的特性

焦点距離 FL (mm):
20.00
倍率:
10X
開口数 NA:
0.30
被写界深度 (μm):
2.89
作動距離 (mm):
15.0
同焦距離 (mm):
60

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
M32 x 0.75

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
非適合
適合証明書:

商品説明

  • ニコン社独自のフレネルレンズ
  • 長作動距離
  • 色収差を高度に補正

ニコン CFI60-2 TU Plan EPI Fluor 明暗視野無限補正対物レンズは、長作動距離を必要とする明視野と暗視野の両システムでの使用向けにデザインされています。ニコン社の位相フレネルレンズを採用するこの対物レンズは、色収差を高度に補正して、シャープでクリアな画像を実現します。5Xから100Xまでの各種倍率をラインナップ。ニコン CFI60-2 TU Plan EPI Fluor 明暗視野無限補正対物レンズは、工業計測や生物学での明視野と暗視野の両方のアプリケーションに最適です。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
ニコン 200mm 結像レンズ #58-520 ¥66,650   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program