製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS Arcturus He-Ne レーザー用ビームエキスパンダー 10X

10X HeNe Fixed Beam Expander, #55-578

×
商品コード #55-578 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥72,100
数量 1-4
¥72,100
数量 5+
¥63,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Beam Expander
スタイル:
Fixed Magnification

物理的および機械的特性

全長 (mm):
118.00
自重 (g):
458
ハウジング径 (mm):
50

光学的特性

入射角 (°):
0
コーティング:
BBAR (450-750nm)
設計波長 DWL (nm):
633
入射側開口径 (mm):
2
出射側開口径 (mm):
27
拡大力:
10X
ピント調整範囲:
1.2m - ∞
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Optical Glass
透過波面精度, P-V:
<λ/4 @ 633nm for Input Beam ≤1mm
コーティングスペック:
Rabs <0.4% @ 630 - 670nm
Ravg <0.6% @ 450 - 750nm
波長範囲 (nm):
450 - 750
ピント調整機構:
Non-Rotating Optics

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
C-Mount

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • 633nmのHe-Neレーザー波長用ARコート付き
  • 3Xから20Xまでの固定倍率をラインナップ
  • 無回転のスライド式ピント調整機構採用

TECHSPEC® Arcturus™ He-Ne レーザー用 ビームエキスパンダーは、精密なオプトメカニクス筐体内に高性能な光学系デザインを採用します。鏡筒先端にあるローレットリングを回すことで対物レンズが光軸に沿って前後にスムーズに移動するため、出射するレーザー光をコリメートビームから収束ビームまで任意に変えることが可能です (レンズ位置固定用の止めビス付き)。ローレットリングは二回転フルに回転します。収束ビーム状態が得られる照射距離は最短で1.2m。鏡筒の中央付近にはM6 (x 1) と¼-20UNCのタップ穴が各々2個ずつ施されているため、様々な固定に利用できます。

コストをより重視するアプリケーションに向け、エドモンド・オプティクスはTECHSPEC Scorpii™ Nd:YAG ビームエキスパンダーも販売しています。回転式のピント調整機構が許容できるアプリケーションには、TECHSPEC Vega™ レーザーラインビームエキスパンダーTECHSPEC Vega™ 広帯域ビームエキスパンダーをラインナップ。スライド式のピント調整機構を必要とする高精度アプリケーションには、TECHSPEC Draconis™ レーザーラインビームエキスパンダーTECHSPEC Draconis™ 広帯域ビームエキスパンダーをご覧ください。広帯域や超短パルスアプリケーションには、TECHSPEC Canopus™ 反射型ビームエキスパンダーをラインナップ。

Fixed Laser Beam Expanders

技術情報

 

Beam Expander Mounting Configurations.

Click on an item below to be brought to that item's product page.

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS Cマウントアダプター (アナモルフィックプリズムペア用) #56-869 ¥9,450 数量 6+ ¥7,600   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS M30 x 1 オス変換アダプター #36-302 ¥5,500 数量 10+ ¥4,850   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
M27 x 1.0 to C-Mount Adapter, 50mm Flange #14-667 ¥5,350 数量 10+ ¥4,750   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
ビームシェイパー用4軸マウント #15-473 ¥127,400 数量 5+ ¥114,800   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program