製品がカートに追加されました

顕微鏡用接眼レンズ 10X DIN

10X DIN Eyepiece, #35-689

×
商品コード #35-689 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥14,150
数量 1-4
¥14,150
数量 5+
¥13,450
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
DIN

物理的および機械的特性

アイレリーフ (mm):
19.85

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
25.00
視野数 (mm):
18
倍率:
10X

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 広視野 (WF) と DIN-45mm バージョンをラインナップ
  • 広視野 (WF) バージョンには視度調節機構付き
  • 3種類の標準倍率

 顕微鏡用接眼レンズは、様々な顕微鏡システムに装着できます。ダブレットタイプの色消しレンズに平凸レンズを組み合わせ、両レンズの凸面側を向かい合わせた構成のデザインを採用します。本接眼レンズは、標準的なアクロマート対物レンズを利用した直立型の明視野顕微鏡システムへの使用に最適です。倍率、焦点距離、視野径別に複数ラインナップ。ご要望に応じてその他の倍率オプションにも対応します。要望事項を確認するため、今すぐお問い合わせください。

補足:本接眼レンズはバラ売りです。2個1組のセット販売ではありません。

技術情報

Dimensions (mm)
Stock No. A B C D
#35-689 30.1 24.5 10 28
#35-690 33.7 26.3 10 42
#35-691 19.6 26.3 10 40
#35-692 19.5 24.5 10 28

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
M21 x 0.5 Eyepiece Retainer Ring for #35-689 #17-409 ¥2,950   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう