製品がカートに追加されました

複合レンズ型ルーペ 10X

×
商品コード #35-359 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥5,050
数量 1-4
¥5,050
数量 5+
¥4,850
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

物理的および機械的特性

実視野 (インチ):
1.25
全長 (インチ):
5.00
内蔵するレンズの直径 (インチ):
1.00
自重 (g):
42.52

光学的特性

倍率:
10X
作動距離 (インチ):
1.0

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
非適合
適合証明書:

商品説明

  • 高倍率、携帯用デザイン
  • ガラスレンズ2枚構成の光学系を採用
  • クリティカルな観察アプリケーションに最適
  • ローレット加工したハンドル部を採用

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program