製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS Cf 対物レンズ 10X

#88-354: 10X Cf Objective

#88-354: 10X Cf Objective

×
商品コード #88-354 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥98,650
数量 1-2
¥98,650
数量 3+
¥91,800
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
開口サイズ (mm):
Front: 13.8
チューブ長 (mm):
25.0

概要

タイプ:
Fluorite
スタイル:
Finite Conjugate
メーカー:
Edmund Optics®

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
13.8
全長 (mm):
82.35
最大直径 (mm):
38
自重 (g):
115

光学的特性

水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
0.88mm
水平方向実視野 @ 1.1型センサー:
1.41
焦点距離 FL (mm):
6.00
コーティング:
425 - 675nm BBAR
倍率:
10X
開口数 NA:
0.170
分解能 (μm):
3.92
被写界深度 (μm):
9.31
作動距離 (mm):
13.5
波長範囲 (nm):
400 - 700
視野数:
17.6
同焦距離 (mm):
66.85
液浸:
N/A

センサー

許容最大センサーフォーマット:
1.1"

ねじ径 & 固定

マウント:
C-Mount

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
+10 to +40

追加情報

補足:
Magnification can be increased by adding tube length (see table)

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 軽量デザインでコンパクトなフォームファクター
  • スペーサーの使用により倍率の変更が可能
  • 長作動用に最適化

TECHSPEC® Cf 対物レンズは、光学性能を維持しながら、イメージングシステムの全体の重量とサイズを減らすためにデザインされています。従来の対物レンズシステムは、一般に長い鏡筒長と結像レンズを必要としますが、TECHSPEC Cf 対物レンズは、各対物レンズを最適化することで、短い鏡筒長を可能にしています。30mmの鏡筒径とCマウントで標準化されているため、システムアッセンブリ内へのインテグレーションも容易です。スペーサーを追加し、鏡筒長を長くすることで、倍率を容易に高くすることもできます。どのレンズにも広帯域ARコーティングを採用し、可視スペクトルにおける光線透過率を均一かつ最大化します。TECHSPEC Cf 対物レンズは、顕微鏡検査やフローサイトメトリー、薬事検査、組立ライン、故障検査を始めとする様々なバイオメディカルやマシンビジョンアプリケーションに最適です。Zemax ファイルもリクエストに応じて提供可能です。

補足: 解像力、スループット、被写界深度の様々な要件に対応するため、倍率や開口数の多彩なオプションをラインナップ。またレンズがアプリケーションに適切に合うよう、他のコントラストや解像力、倍率、鏡筒長もご要望に応じて対応いたします。具体的なご要件は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

技術情報

チューブ長の追加により倍率を拡大
商品コード 追加するチューブ長 倍率*
#88-352 追加なし (基本倍率) 2X
70mm 4X
84mm 5X
190mm 7.5X
#88-353 追加なし (基本倍率) 5X
40mm 7.5X
78mm 10X
155mm 15X
230mm 20X
#88-354 追加なし (基本倍率) 10X
30mm 15X
60mm 20X

*近似値。倍率の大きさの調整用にスペーサーリングによる追加調整もご検討ください

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう