製品がカートに追加されました

マクロビデオズームレンズ 0.084-0.84X

10X (13 - 130mm FL) C-Mount, Close Focus Zoom Lens, #54-363

×
商品コード #54-363 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥100,800
数量 1+
¥100,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

補足:
Minimum: 0.82X - 0.085X
Maximum: 0.23X - 0.023X
タイプ:
Zoom Lens, Macro

物理的および機械的特性

全長 (mm):
98.50
最大直径 (mm):
48.00
自重 (g):
233.00

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
7.8 - 280mm
ズーム比:
10:1
焦点距離 FL (mm):
13.00 - 130
光学倍率 PMAG:
0.82X - 0.023X
作動距離 (mm):
152 - 457
絞り範囲 (Fナンバー):
f/5.6 - f/32
レンズ波長域:
VIS

センサー

許容最大センサーフォーマット:
1/2"

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M46 x 0.75
マウント:
C-Mount

法規制対応状況

適合証明書:

商品説明

  • 大きなズーム比
  • 接写撮像に対応
  • 広い実視野範囲

マクロ (接写) 撮像を可能にしたズームレンズは、近い距離にある被写体を高倍率で撮像でき、また色々な画角で撮像できることから、検査やテスト用のマルチパーパスレンズとして広く利用されます。 本レンズは、被写界深度の調節を可能にする絞り調整リングを搭載します。また対物レンズ側にはフィルターマウントを装備しており、外付けフィルターの装着も可能にします。NDフィルターの装着によって、入射光量レベルを調節したり、カラーフィルターの装着によって、白黒カメラ使用時の像コントラストを高めたりできます。経済的でコンパクトサイズの本製品は、数多くの装備により、様々なユーザーに対するパーフェクトな選択肢となります。

技術情報

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program