製品がカートに追加されました

TS 120i Plan APO 無限補正対物レンズ 10X

#15-943: 10X 120i Infinity Corrected Objective

#15-943: 10X 120i Infinity Corrected Objective

#15-943: 10X 120i Infinity Corrected Objective
×
商品コード #15-943 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥130,150
数量 1+
¥130,150
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Microscope Objective
スタイル:
Infinity Corrected
メーカー:
Edmund Optics®

物理的および機械的特性

全長 (mm):
64.00
ねじ込み部を除いた全長 (mm):
64.00
最大直径 (mm):
35
自重 (g):
130

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
0.64mm
水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
0.88mm
水平方向実視野 @ 1型センサー:
1.28mm
焦点距離 FL (mm):
12.00
倍率:
10X
開口数 NA:
0.28
分解能 (μm):
1.0
被写界深度 (μm):
3.60
作動距離 (mm):
14.7
波長範囲 (nm):
400 - 700
視野数:
17.6
同焦距離 (mm):
78.7

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
1" x 32 TPI

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
+10 to +40

追加情報

対応する結像レンズの焦点距離 (mm):
Focal Length: 120mm

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 業界の標準的システムより最大で43%小型化
  • 1.1型センサーまでに最適化した性能
  • ライフサイエンスや産業用アプリケーションに最適
  • 2023年度 Bronze VSD Innovators Award を受賞

EO 120i Plan APO 無限補正対物レンズは、400-700nmにわたって卓越した像面平坦度と色補正を行う無限補正対物レンズです。この対物レンズは、1.1型センサー用にデザインされ、高スループットのイメージングアプリケーション用に広い視野と信頼ある画質を提供します。顕微鏡検査、フローサイトメトリー、医薬品検査、および組立ラインや故障検査といったライフサイエンスやマシンビジョンアプリケーションに最適です。

本対物レンズは、2023年度 VSD Innovators Award の Bronze アワードを獲得しました。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう