製品がカートに追加されました

EOクリーニングクロス 帯電防止 254 x 457

10" x 18", Anti-Static Cleaning Cloths (Assorted Colors - Color May Vary)

×
商品コード #57-604 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥2,750
数量 1-5
¥2,750
数量 6+
¥2,450
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Anti-Static

物理的および機械的特性

寸法 (インチ):
10 x 18

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • Photo-Clear® と帯電防止オプション
  • 静電気を拡散する帯電防止デザイン
  • デブリや水分を効率的に取り除くPhoto-Clear® デザイン

ポリナイロン製マイクロファイバーを密に編み込んだ耐久性の高いクリーニングクロスです。レンズ表面に付着した汚れや油、水分を効率的に取り除きます。一般的なクリーニングクロスの場合、汚れや油を移動させるだけのものですが、本製品ではそれらを取り除くことができます。外周はほつれ止め仕上げ。洗濯後の繰り返し使用可能。標準的なPhoto-Clear®クロスと、Photo-Clear®クロス内に3.2mm間隔毎に導電性ファイバーを編み込んだ非静電仕様が選べます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう