製品がカートに追加されました

赤外用フレネルレンズ 25.4 x 25.4 x 9.4

Infrared (IR) Fresnel Lenses

×
商品コード #43-794 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥4,600
数量 1-10
¥4,600
数量 11+
¥4,000
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
中心厚 CT (インチ):
0.02
有効径 (インチ):
0.5
曲げ弾性率 (psi):
(100-260) x 103
格子 (溝) 周波数 (本/インチ):
250.00
ショア硬さ:
D60-70

概要

タイプ:
Fresnel Lens

物理的および機械的特性

寸法 (インチ):
1.0 x 1.0
寸法 (mm):
25.4 x 25.4
ヤング率 (GPa):
0.40 - 1.24

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
9.40
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Poly IR
コーティング:
Uncoated
波長範囲 (nm):
8000 - 14000
焦点距離 EFL (インチ):
0.37
屈折率 nd:
Visible (Sodium D Line): 1.52
8-14µm: 1.53
15µm+: 1.48
波長域 (μm):
8 - 14

Material Properties

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
11 - 13

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
100.00

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 赤外用検出器への使用に最適な集光用レンズ
  • 8~14μm帯での吸収ロスが少ない
  • テラヘルツ (THz)イメージングにも応用可能

赤外線の波長帯で高い透過率をもった白色フレネルレンズです。ポリエチレン系樹脂をベースに成型されます。この製品の特長として、8~14μmにおける吸収ロスが、他のIR透過樹脂材料に比べて特に少ないこと、レンズの厚さが非常に薄くかつ均一なこと、開口が大きく、熱膨張係数が小さいことが挙げられます。一般にフレネルレンズを使用する時は、溝のある面を共役点の長い方に向けて使用します。なお本製品をF1.0を超えた状態で使用する場合、フレネルパターンを構成する各プリズム面と空気の境界面において、戻り反射が少なからず発生します。更にF0.5を超えると、その量は全反射現象により無視できなくなります。

技術情報

Durability Specifications
Effect of Sunlight None to Slight
Effect of Ultraviolet UV Stabilized
Effect of Weak Acids Very Little
Effect of Strong Acids Attacked by Oxidizing Acids
Effect of Weak Alkalies Very Little
Effect of Strong Alkalies Very Little
Effect of Organic Solvents Little below 60°C (140°F)
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう