製品がカートに追加されました

DPSS ポインティング用レーザー 532nm x 10mW

DPSS ポインティング用レーザー

DPSS ポインティング用レーザー

×
商品コード #37-028 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥51,950
数量 1-9
¥51,950
数量 10+
¥46,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

補足:
Compatible TEC Controller (#19-476) sold separately
レーザークラス - CDRH:
IIIb

物理的および機械的特性

全長 (mm):
90.00

光学的特性

横モード:
TEM00
波長 (nm):
532.00 ±1
波長公差 (nm):
±1
ビーム径 (mm):
1.0 Typical
ビーム拡がり角 (mrad):
<1 Typical
カラー:
Green

電気的特性

出力 (mW):
10
変調周波数 (kHz):
0 - 10

ハードウェア & インターフェース接続

駆動電圧 (V):
5.0
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #73-818
Europe: #73-818
Japan: #13-640
Korea: #33-770
China: #73-818

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
23 to 27

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 233:

商品説明

  • 10kHz までのTTL変調
  • TEM00の横モード
  • ブルー, グリーン, イエロー, IRの出力波長
  • 動作時にはTECコントローラー or ヒートシンク (別売り) が必要になります

DPSS ポインティング用レーザーは、1~100mW までの出力をラインナップするダイオード励起固体レーザーです。固体レーザーデザインの本製品は、優れたモード純度と低発散ビームにより、長い投影距離を必要とするアプリケーションに理想的です。光学系と電気系を単一パーケージ内に実装したターンキーデザインを採用し、様々なプラグ・アンド・プレイ操作に適応します。DPSS ポインティング用レーザーは、高輝度真円ビームを出射し、多くの異なるOEMアプリケーションに最適です。23°C – 27°Cの動作温度域を維持するため、TECコントローラーかヒートシンクが必要になります。

補足: 駆動用の電源には、5V駆動のレーザーには #13-640 をご使用ください。3V駆動のレーザーに対応する電源は、日本国内の法規制に対応した3V電源は現状ご用意がございません。ご不便をおかけしますが、予めご了承ください。TECコントローラー (#19-476; なお520nmレーザーには適応不可)、レーザーライン投影用プロジェクターヘッド (532nm用には#37-093、1064nm用には #37-097)、及びマウンティングブラケット (#37-144) は別売りです。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
5V / 5A パワーサプライ #13-640 ¥7,150   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
マウンティングブラケット (DPSS ポインティング用レーザー用) #37-144 ¥13,100   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
532nm用プロジェクターヘッド 30°シングルライン #37-093 ¥19,350 数量 10+ ¥17,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
1064nm用プロジェクターヘッド 30°シングルライン #37-097 ¥19,350 数量 10+ ¥17,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TEC コントローラー #19-476 ¥14,150 数量 10+ ¥12,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program