製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS B270 ウインドウ 10 x 10

SCHOTT Optical Components の更なる情報へ
×
商品コード #64-084 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥4,300
数量 1-5
¥4,300
数量 6+
¥3,400
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Protective Window

物理的および機械的特性

面取り:
Protective as needed
有効径 CA (mm):
9.00 x 9.00
寸法 (mm):
10.00 x 10.00
全厚 (mm):
1.00
端面:
Fine Ground
ヌープ硬度 (kg/mm2):
500
ポアソン比:
0.22
ヤング率 (GPa):
71.5
全長 (mm):
10.00
全幅 (mm):
10.00

光学的特性

アッベ数 (vd):
58.3
コーティング:
Uncoated
屈折率 (nd):
1.523
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
平面度 (P-V):
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
波長範囲 (nm):
360 - 2700

材料特性

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
9.4 (+20 to +300°C)
比重 (g/cm3):
2.56

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • サイズ別に豊富にラインナップ
  • 未コート, MgF2 or VIS-NIRの反射防止 (AR) コート付き
  • OEM数量要件には特注サイズ対応

TECHSPEC® B270 ウインドウは、可視から近赤外 (NIR) までに高い透過率があり、N-BK7と同様の屈折率ながらより高い費用対効果があります。本ウインドウは、高いソラリゼーション安定性と耐薬品性により、保護用素子としてよく用いられ、標準的な窓板アプリケーションに理想的になります。TECHSPEC® B270 ウインドウは、未コート、MgF2 or VIS-NIR の反射防止 (AR) コーティングのいずれかでラインナップします。OEMアプリケーションには特注のサイズやコーティングで対応します。

技術情報

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。
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
シリンダーレンズホルダー M6 30mm Fixed #54-994 ¥10,350
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
シリンダーレンズホルダー M6 60mm Fixed #54-995 ¥12,650
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program