製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 広帯域キューブ型偏光B/S NIR 10mm

TECHSPEC® Broadband Polarizing Cube Beamsplitters

×
商品コード #49-870 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥41,050
数量 1-5
¥41,050
数量 6+
¥32,900
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Linear Polarizer

物理的および機械的特性

有効径 (%):
90
構造:
Cube
寸法 (mm):
10.0 x 10.0 x 10.0 ±0.1

光学的特性

ビーム偏角精度 (分):
±3
コーティングスペック:
Ravg <0.5% @ 700 - 1100nm
消光比:
500:1
p偏光の透過率 (%):
>90
s偏光の反射率 (%):
>99
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
波長範囲 (nm):
700 - 1100
ニュートン (本数) @ 632.8nm:
1.25
イレギュラリティ (本数) @ 632.8nm:
0.25

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 可視 (VIS) とNIR のコーティングオプション
  • 500:1 の消光比
  • 一面当たり0.5%未満の反射率が得られるARコート付き

特定のレーザー発振波長において、1000:1以上の高消光比を実現するレーザーライン用キューブ型偏光ビームスプリッターとは異なり、本製品は広帯域に機能するようデザインされています。下記に記載した設計波長帯であれば、どの波長でも500:1以上の消光比が得られます。設計波長帯は、420~680nmの可視域でデザインされたVISタイプと、700~1100nmの近赤外域でデザインされたNIRタイプの2種類が選べます。どちらのタイプも入射面と出射面の四面全てに、マルチARコート (多層反射防止膜)が施されます。このコートにより、ゴースト像の発生を最小限に抑え、透過効率を最大にします。ビームスプリッターとして機能する薄膜には、光の吸収が少ない誘電体多層膜を使用。またキューブ型ビームスプリッターを構成する2個の直角プリズムには高精度のものを使用し、精密な偏光分離用にデザインしています。

なおVISタイプのB/Sは、使用している硝材 (N-SF11)自身が持つ内部透過特性により、設計波長短波長側では無視できない吸収があります。

技術情報

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。