製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS BBAR 斜面コート付き直角プリズム 10mm NIR I

Broadband Anti-Reflection Coated Hypotenuse Prism

×
商品コード #34-407 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥14,400
数量 1-5
¥14,400
数量 6+
¥11,550
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Right Angle Prism

物理的および機械的特性

寸法公差 (mm):
+0/-0.1
面取り:
Protective bevel as needed
斜面部の全長 (mm):
14.10
直角構成面部の全長 (mm):
10.00

光学的特性

ビーム偏角精度 (秒):
±15
コーティング:
NIR I (600-1050nm)
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
像方向:
Left-Handed
偏角 (°):
90
波長範囲 (nm):
350 - 2200
ニュートン (本数) @ 632.8nm:
1.25
イレギュラリティ (本数) @ 632.8nm:
0.25

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

製品群全体の紹介

  • 一軸方向の再帰反射
  • 正立像を形成
  • VIS と NIR オプションをラインナップ

TECHSPEC® BBAR 斜面コート付き直角プリズムは、一軸方向の再帰反射を必要とするアプリケーションに最適です。本プリズムは、可視と近赤外スペクトルに対応するコーティングオプションを用意し、タイトな角度公差で製造されます。TECHSPEC BBAR 斜面コート付き直角プリズムは、特注サイズにも製作対応します。

1度の反射で90°偏角
1度の反射で90°偏角
2度の反射で再帰反射
2度の反射で再帰反射
直角プリズムの光路図 (1度反射時)
直角プリズムの光路図 (1度反射時)
直角プリズムの光路図 (2度反射時)
直角プリズムの光路図 (2度反射時)
直角プリズムのトンネルダイアグラム (1度反射時)
直角プリズムのトンネルダイアグラム (1度反射時)
直角プリズムのトンネルダイアグラム (2度反射時)
直角プリズムのトンネルダイアグラム (2度反射時)
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう