製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ブリュースターウインドウ 10mm

×
商品コード #65-823 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥12,050
数量 1-10
¥12,050
数量 11+
¥10,850
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Linear Polarizer

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
9.00 x 15.92
全厚 (mm):
2.00 ±0.20
端面:
Fine Ground
長軸長 (mm):
17.69
短軸長 (mm):
10.00 +0.00/-0.25
平行度 (秒):
≤10
ヤング率 (GPa):
73
構造:
Brewster Window

光学的特性

コーティング:
Uncoated
設計波長 DWL (nm):
632.8
屈折率 (nd):
1.458
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面品質 (キズ-ブツ):
10-5
透過波面精度, P-V:
λ/10
波長範囲 (nm):
200 - 2200

材料特性

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
0.52 (+5 to +35°C)
0.57 (0 to +200°C)
0.48 (-100 to +200°C)

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • p偏光の光の損失を軽減
  • 55.57°で設置時に、正面開口が円形になるようデザイン
  • レーザーキャビティへの使用に最適

TECHSPEC® ブリュースターウインドウは、ブリュースター角 (55.57°)で設置した時の正面開口が円形になるようにデザインされています。TECHSPEC ブリュースターウインドウは、レーザーグレードの表面品質と平行度を持ち、透過波面精度をλ/10までに制限します。55.57°で用いた時、p偏光の光の損失を最小化するため、レーザーキャビティ内への使用や直線偏光の光の生成に最適です。

技術情報

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。