製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS N-BK7 ペンタプリズム 10mm MgF2

×
商品コード #32-030 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥11,200
数量 1-5
¥11,200
数量 6+
¥9,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Penta Prism

物理的および機械的特性

全長 (mm):
10.00
寸法公差 (mm):
±0.10
面取り:
Protective bevel as needed
直角構成面部の全長 (mm):
10.00

光学的特性

コーティング:
MgF2 & Aluminized
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
像方向:
Right-Handed
コーティングスペック:
Entrance/Exit Faces: Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Reflecting Surfaces: Aluminized, Inconel & Black Paint
偏角 (°):
90
波長範囲 (nm):
400 - 700
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Entrance & Exit Faces: 10 J/cm2 @ 532nm, 10ns
Reflecting Surfaces: 0.3 J/cm2 @ 532 & 1064nm, 10ns
Beam Deviation Tolerance (arcmin):
±5
ニュートン (本数) @ 632.8nm:
1.00
イレギュラリティ (本数) @ 632.8nm:
0.25

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 223:
適合証明書:

商品説明

  • 90°定偏角プリズム
  • 正立像を形成
  • 直角を定義するための光学ツールとして
  • 追加のペンタプリズムもラインナップ

ペンタプリズムは二度の反射により光路を90°偏角する機能を持ち、この時の像は正立でしかも左右は反転していません。反射面二面にはアルミコートが施されています。対する入射・出射面二面には特定の反射防止膜 (MgF2シングル or VIS 0°マルチ)が施されています。プリズムが傾いたり、熱膨張による体積変化が生じたり、或いは移動中に振動したりしても、入射光に対する90°の偏角方向に影響がないため (定偏角)、測量機器や屈折計への使用に用いられます。

技術情報

Penta Prism Ray Path
Penta Prism Ray Path
Penta Prism Tunnel Diagram
Penta Prism Tunnel Diagram
TECHSPEC® Penta Prism Dimensions
Stock No. Coating Dimensions
A B
#85-159 VIS 0° 0.50 0.60
#85-160 VIS 0° 1.00 1.20
#45-112 MgF2 5.00 6.10
#48-595 VIS 0°
#32-030 MgF2 10.00 11.95
#48-596 VIS 0°
#43-502 MgF2 15.00 15.96
#48-597 VIS 0°
#31-051 MgF2 20.00 21.65
#48-598 VIS 0°
#42-779 MgF2 25.00 27.90
#47-458 MgF2
#48-599 VIS 0°
#45-073 MgF2 30.00 32.47
#48-600 VIS 0°
#45-402 MgF2 35.00 37.88
#48-601 VIS 0°
#45-674 MgF2 40.00 43.30
#48-602 VIS 0°
#45-675 MgF2 45.00 48.71
#48-603 VIS 0°
#45-676 MgF2 50.00 54.12
#47-459 MgF2
#48-604 VIS 0°
N-BK7 Penta Prisms

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。