製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 高性能シリンダーレンズ 10 x 20 x 100 MgF2

平凸シリンダーレンズ

平凸シリンダーレンズ

×
商品コード #47-775 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥10,650
数量 1+
¥10,650
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Cylinder Lens, Plano-Convex

物理的および機械的特性

中心厚 CT (mm):
3.00
中心厚公差 (mm):
±0.1
寸法公差 (mm):
+0.0/-0.2
寸法 (mm):
10.0 x 20.0
コバ厚 ET (mm):
2.76
母線公差 (mm):
±0.1 over H
平面とコバ面の直角度 (分):
15.00

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
100.00
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fナンバー:
10
開口数 NA:
0.05
コーティング:
MgF2 (400-700nm)
波長範囲 (nm):
400 - 700
バックフォーカス BFL (mm):
97.92
コーティングスペック:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
焦点距離公差 (%):
±3
曲率半径 R1 (mm):
51.63
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 J/cm2 @ 532nm, 10ns

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • N-BK7 ガラスによる広帯域性能
  • OEMインテグレーションに向けた高い費用対効果
  • 複数のコーティングオプション

TECHSPEC® 照明グレード 平凸シリンダーレンズは、平凸レンズと似たレンズ形状ながら、球面ではなく円柱状の曲面形状を有します。このレンズは、一軸方向の光のみを集光し、円状の入射ビームをライン状に変換することができます。TECHSPEC® 照明グレード 平凸シリンダーレンズは、円形状と矩形状の寸法のものが選択でき、コーティングオプションも複数用意しています。シリンダーレンズは、マシンビジョンアプリケーションやガイダンスシステムでのライン投影用に最適です。

補足: 矩形形状のレンズは、レンズの曲率を持つ方向が、寸法 H の辺に対して平行になります。負の焦点距離を持つシリンダーレンズは、TECHSPEC® 照明グレード 平凹シリンダーレンズをご覧ください。

Laser Optics

技術情報

コーティング曲線

  • MgF₂ (400-700nm)
Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.

各製品の指定設計範囲外でのコーティング性能は理論上のものであり、異なる場合があることにご留意ください。

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。