製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 直角プリズムミラー 10mm 反射強化アルミコート

×
商品コード #45-592 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥11,450
数量 1-5
¥11,450
数量 6+
¥9,200
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Right Angle Mirror

物理的および機械的特性

直角構成面部の全長 (mm):
10.00
寸法公差 (mm):
±0.1
面取り:
Protective bevel as needed
有効径 CA (mm):
12.73 x 9.00
斜面部の全長 (mm):
14.10

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
コーティングスペック:
Ravg >95% @ 450 - 650nm
コーティング:
Enhanced Aluminum (450-650nm)
コーティングタイプ:
Metal
角度公差 (分):
±2
波長域 (μm):
0.45 - 0.65
波長範囲 (nm):
450 - 650
損傷閾値, 参考値: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.2 J/cm2 @ 532nm, 10ns
ニュートン (本数) @ 632.8nm:
1.25
イレギュラリティ (本数) @ 632.8nm:
0.50

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 219:
適合証明書:

商品説明

  • 光路を90°曲げて反射
  • システムアライメント用に最適
  • 反射強化アルミ, 保護膜付き金 および 保護膜付き銀コーティング

TECHSPEC® 直角プリズムミラー (斜面コートタイプ)は、プリズムの斜面に金属膜が施されています。直角プリズムミラーは、直角プリズム同様、光路を90°曲げる用途に用いられますが、光がガラス基板内に入射することなく、金属膜表面で全反射します。よって反射効率はガラスの透光性能に影響を受けません。また平面ミラーと比べても、金属膜面の45°設置が容易にできるというメリットがあります。斜面コートタイプの本製品は、反射面の正面開口が正方形になります。

技術情報

コーティング曲線

  • 反射強化アルミ (450-650nm)
Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.

各製品の指定設計範囲外でのコーティング性能は理論上のものであり、異なる場合があることにご留意ください。

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。