製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS CaF2 ウインドウ 10mm x 1.5T

TECHSPEC Calcium Fluoride (CaF2) Windows

×
商品コード #47-681 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥15,450
数量 1-10
¥15,450
数量 11+
¥13,900
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Protective Window

物理的および機械的特性

面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
90
有効径 CA (mm):
9.00
直径 (mm):
10.00 +0.0/-0.1
全厚 (mm):
1.50 ±0.1
端面:
Fine Ground
ヌープ硬度 (kg/mm2):
158.3
平行度 (分):
<1
ポアソン比:
0.26
ヤング率 (GPa):
75.8

光学的特性

アッベ数 (vd):
94.99
結晶軸方向:
Random
コーティング:
Uncoated
屈折率 (nd):
1.434
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Calcium Fluoride (CaF2) Vacuum UV Grade
平面度 (P-V):
λ/2
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
波長範囲 (nm):
200 - 7000

材料特性

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
18.85
比重 (g/cm3):
3.18

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 219:
適合証明書:

商品説明

  • 低光吸収、高透過率の UV グレード フッ化カルシウム基板
  • 低屈折率
  • 250 - 5000nm の範囲内で機能するARコーティングをラインナップ
  • フッ化カルシウム (CaF2) ウェッジ付きウインドウもラインナップ

TECHSPEC® フッ化カルシウム (CaF2) ウインドウは、低屈折率で、未コートでの使用時に200 - 7000nmまでに高透過率が得られます。透過率を更に高め、裏面反射を低くするために、紫外 (UV) から中波赤外 (MWIR) に至る領域で機能する様々なARコーティング付きでラインナップします。フッ化カルシウムの高いバルク損傷閾値とその低吸収性の組み合わせは、エキシマレーザーをはじめとするレーザーシステムとの使用に対して優れた選択肢となります。TECHSPEC® フッ化カルシウム (CaF2) ウインドウは、真空UV (VUV) やMWIR、およびUV分光システムで動作するガス検出器や低温冷却サーマルイメージングシステム用の保護用窓として、また広帯域基板透過が要求されるコーティング用の基板としての使用に最適です。

補足: フッ化カルシウムは、比較的柔らかい光学材料であるため、通常のガラス製ウインドウよりもキズがつきやすく、製品の保持や固定、或いは洗浄の際には特別な注意を要します。

技術情報

関連製品

一緒によく購入される商品

対応するマウント

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
レンズホルダー M6/U1/4 10mm Fixed #64-554 ¥3,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
バータイプレンズホルダー M6 5-25mm Fixed #55-529 ¥7,900
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー M6 10-60mm Fixed #55-530 ¥10,900
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-40mm Fixed #03-676 ¥13,300
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-67mm Fixed #03-669 ¥14,550
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 8-118mm Fixed #03-666 ¥15,100
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 4-36mm Fixed #16-077 ¥19,750
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm バータイプレンズホルダー Fixed #17-530 ¥20,200
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 5-100mm Fixed #16-078 ¥51,400
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう