製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS コーンミラー 10mm AL

×
商品コード #45-939 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥55,450
数量 1-5
¥55,450
数量 6+
¥44,400
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Specialty Mirror
補足:
Coating on Cone Surface

物理的および機械的特性

直径 (mm):
10.00 +0.00/-0.05
全長 (mm):
10.00
全長公差 (mm):
±0.1
全長 (mm):
15.0

光学的特性

角度公差 (分):
±6
コーティング:
Protected Aluminum (400-700nm)
コーティングスペック:
Ravg >85% @ 400 - 700nm
コーティングタイプ:
Metal
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
波長範囲 (nm):
400 - 700

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 219:
適合証明書:

商品説明

  • 360°全方向のアプリケーションに理想的
  • ±6' の頂角公差
  • ミラー用増反射膜にアルミコート (保護膜付き)を採用

円錐形状部に金属膜を施したコーンミラーは、360°全方向への照明や画像処理用途に広く利用されます。円錐面と反対側の断面は鏡面仕上げ (外周部は面取り仕上げ)、側面部は砂面仕上げです。

技術情報

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program