製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ケージ用シンプル光学マウント 10mm

×
商品コード #85-533 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥5,550
数量 1+
¥5,550
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

機能:
Fixed
光学部品のタイプ:
Circular/Cylindrical Tube

物理的および機械的特性

対応するプレートの内径 (mm):
25.0
寸法 (mm):
25 Dia.
構造:
Black Anodized Aluminum
鏡筒長 (mm):
5.0

ねじ径 & 固定

固定可能な素子のサイズ (mm):
10.0
ねじタイプ:
M23.2 x 0.75
固定可能な素子の板厚 (mm):
5.0

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • 一連の直径用をラインナップ
  • セットスクリュー一点で部品を固定
  • 鏡筒付きオプティクスやレーザーダイオードモジュールの固定に最適

TECHSPEC® ケージシステム用単レンズマウントは、鏡筒付きオプティクスやレーザーダイオードモジュール、また他の光学素子をTECHSPEC® ケージシステム内に確実に固定するのに最適です。1本のセットスクリューにより、素子を単レンズマウント内に固定します。どのマウントにも、ケージシステム用チューブとのインテグレーションを容易にする雄ねじが施されています。プレートからのレンズの取り外しや追加が可能になることで、TECHSPEC® 25mm & 30mm ケージシステム用単レンズマウントは、ケージシステムによるシステム構築に幅広い柔軟性を与えます。加えてこれらの単レンズマウントは、マウント単体での使用や、ケージシステム用チューブと組み合わせての使用にも最適です。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう