製品がカートに追加されました

GRADIumレンズ 10 x 18 650-1000nm AR

Lightpath® の更なる情報へ
×
商品コード #47-600 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥35,000
数量 1+
¥35,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Gradient Index Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
10.00 ±0.25
偏芯 (分):
1.00
有効径 CA (mm):
9.00
中心厚 CT (mm):
2.50

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
18.00 @ 546nm
開口数 NA:
0.25
バックフォーカス BFL (mm):
16.52
焦点距離公差 (%):
±1
コーティング:
BBAR (650-1000nm)
コーティングスペック:
Ravg <0.5% @ 650 - 1000nm
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
Fナンバー:
2.00
波長範囲 (nm):
650 - 1000

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 209:
適合証明書:

商品説明

  • アキシャルタイプ GRINレンズ
  • 平凸 (球面)形状デザイン
  • 高レーザー耐力
  • 優れた波面収差性能

米国LIGHTPATH®社のGRADIUM®レンズは、レーザー加工用にデザインされたガラス球面レンズです。平凸 (球面)レンズ形状ながら回折限界レベルの性能があり、非球面レンズと同等の集光能力を有します。

GRADIUM®レンズは、光軸に沿ってガラスの屈折率を連続的に変化させたアキシャル型GRINレンズを基板に採用しています。GRADIUM®レンズの光軸に平行に入射した光は、レンズの第一面 (凸面側)で屈折するため、ガラスの屈折率の変化する方向に対して斜入射で伝搬することになります。ガラス内の屈折率勾配を精密に制御することにより、波長に依存することなく、400~2000nmの広波長帯域に対して極小スポットで結像させることができます。なおGRADIUM®レンズはレーザーの単色光を回折限界レベルで集光するためにデザインされています。多色光への使用はお勧めできません。特注のコーティングのお問い合わせは、当社アプリケーションエンジニアまでご連絡ください。

(注)本製品は、全品既存在庫限りのみの対応となります。予めご了承ください。

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program