製品がカートに追加されました

λ/4 球面 アルミコートミラー 10 x 10

×
商品コード #46-231 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥5,150
数量 1-49
¥5,150
数量 50+
¥4,600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Spherical Mirror

物理的および機械的特性

直径 (mm):
10.00 +0.00/-0.30
基板裏面側:
Ground
中心厚 CT (mm):
3.00
中心厚公差 (mm):
±0.30
コバ厚 ET (mm):
3.63
端面:
Ground

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
焦点距離公差 (%):
±2
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
基板面精度 :
λ/4
焦点距離 EFL (mm):
10.00
曲率半径 (mm):
20.00
絞り範囲 (Fナンバー):
f/1
コーティング:
Protected Aluminum (400-2000nm)
コーティングスペック:
Ravg >85% @ 400 - 700nm
Ravg >90% @ 400 - 2000nm
コーティングタイプ:
Metal
曲率半径 R (mm):
20.0
波長範囲 (nm):
400 - 2000

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • 増反射膜にアルミコートを使用
  • UV, 可視, IRのアプリケーションに最適
  • 複数の直径とFナンバーの組み合わせをラインナップ

λ/4 球面ミラーは、基板裏面側が平面で、表面側にアルミコートを施した球面ミラーです。UV、可視、およびIR波長域でのアプリケーションに最適です。

技術情報

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう