製品がカートに追加されました

Arton プラスチック非球面レンズ 10 x 10

×
商品コード #90-206 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥6,200
数量 1-10
¥6,200
数量 11+
¥5,150
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
フランジバック距離 (mm):
8.28

概要

タイプ:
Aspheric Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
10.00
有効径 CA (mm):
8.00
コバ厚 ET (mm):
3.1
面取り:
Protective bevel as needed

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
10.00 ±0.2
開口数 NA:
0.40
バックフォーカス BFL (mm):
8.28
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Arton Plastic
コーティング:
Uncoated
Fナンバー:
1.25
波長範囲 (nm):
400 - 1100
共役距離:
Infinite

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 苛酷な環境で優れた耐久性
  • 高耐熱性
  • 低吸水性

レンズの軽量化、小型化、或いは大量生産性や加工性を考える場合、熱可塑性の樹脂材料であるアクリル (PMMA) やポリカーボネート (PC) は、光学ガラスに比べて優れたレンズ材料と考えられます。しかしこのような樹脂の場合、高温や高湿等の厳しい環境で使用されると、光学特性の変化が光学ガラスのそれよりも一般に大きくなるのが問題とされてきました。よってレンズとしての用途に制限があったのも事実です。本プラスチック非球面レンズは、PMMA と同程度の透光性と低複屈折性を有し、PMMA の欠点である吸水性と耐熱性を大幅に改善したポリオレフィン系熱可塑性樹脂から作られます。事実、120°Cの耐熱性が必要とされる車載用CD プレーヤーのピックアップレンズにも同材料が導入されたという実績があります。非球面デザインの採用により、レンズ有効径をフルに利用できるため、良質でパワフルな像が得られます。なお本製品には反射防止膜 (可視~ 近赤外用広帯域マルチ;650~850nm にて一面当たりの反射率1% 以下) の施されたレンズとコートなしのレンズが選べます。焦点距離公差は±0.2mm。

補足: 本製品の非球面係数データは、一般公開しておりません。予めご了承ください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう