製品がカートに追加されました

10mm Dia. UV Polarizing Film

×
商品コード #72-678 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥4,200
数量 1-9
¥4,200
数量 10+
¥3,400
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Linear Polarizer
補足:
Outer 0.5mm edge is not functional due to loss of transparency during laser cutting. Delivered with protective film and paper overlayer on both sides marked to show polarization axis

物理的および機械的特性

直径 (mm):
10.00 ±0.2
全厚 (mm):
0.19 (Nominal)
構造:
Polarizing Film

光学的特性

コーティング:
Uncoated
消光比:
1000:1 (avg @ 325nm-400nm)
6000:1 (avg @ 400nm-750nm)
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
CTA (Cellulose Triacetate)
波長範囲 (nm):
320 - 750
透過率, 1枚使用時 (%):
39 (325nm-400nm)
透過率, 2枚直交位 (%):
0.04 (325nm-400nm)

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
Heat Resistance: 70°C dry
Cold Resistance: -20°C
耐環境性:
DIN ISO 9022-2-10-07
DIN ISO 9022-2-11-05
DIN ISO 9022-2-12-07
DIN ISO 9022-2-14-05
保管温度 (°C):
15 - 25

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • 325 - 400nmで高いUV透過率
  • 325 - 400nmで1000:1、400 - 750nmで6000:1のコントラスト
  • 薄くて汎用性の高いポリマー基板

紫外 (UV) 用偏光フィルムは、325-750nmのUVと可視域のp偏光の光に対して優れたコントラストと最大39%の透過率を提供します。大小のビーム径やLED光源に対応するため、一連の長方形サイズでラインナップします。紫外 (UV) 用偏光フィルムは、耐久性に優れたロバストなフィルム基材で作られ、柔軟性があり、ハサミを用いて所定のサイズに裁断することができます。この偏光フィルムは、ガラス製UV偏光板への費用効率の高い代替品となり、工業用センシングや分光、および顕微鏡アプリケーションでの使用に最適です。近赤外 (NIR) 用偏光フィルム や可視域用のTECHSPEC 高コントラスト 偏光フィルム (XP42) もラインナップ。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program