製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

ZERODUR製 λ/10 反射強化アルミコートミラー 10mm

SCHOTT Optical Components の更なる情報へ
×
商品コード #39-846 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥11,650
数量 1-5
¥11,650
数量 6+
¥9,350
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Flat Mirror

物理的および機械的特性

直径 (mm):
10.00 +0.00/-0.20
基板裏面側:
Commercial Polish
面取り:
Protective bevel as needed
有効径 (%):
90
端面:
Ground
平行度 (秒):
30
全厚 (mm):
2.00 ±0.20

光学的特性

平面度 (P-V):
λ/10
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
コーティングスペック:
Ravg >95% @ 450 - 650nm
コーティング:
Enhanced Aluminum (450-650nm)
コーティングタイプ:
Metal
波長範囲 (nm):
450 - 650
損傷閾値, 参考値: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.2 J/cm2 @ 532nm, 10ns

材料特性

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
0.1

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • 精密ZERODUR®基板
  • λ/10の平面度
  • 低熱膨張係数

TECHSPEC® ZERODUR®製 λ/10 金属膜コート付き平面ミラーは、温度変化が懸念となるアプリケーションに見合います。ZERODUR®基板の熱膨張係数 (CTE) は±0.10 x 10-6/°Cしかなく、大抵の硝種より1桁低い数字です。この大変優れた低熱膨張性により、温度変化や照明光源が強度変化を持つ環境に晒された時にも、ミラーは一貫した反射波面を保ちます。TECHSPEC ZERODUR®製 λ/10 金属膜コート付き平面ミラーは、λ/10の平面度と20-10の表面品質を持つ精密研磨基板を採用します。複数の金属膜コーティングをラインナップし、可視と赤外スペクトルの両方のアプリケーションに容易に実装することができます。

Coating Curves

  • 反射強化アルミ (450-650nm)
Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.

関連製品

Frequently Purchased Together

対応するマウント

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
レンズホルダー M6/U1/4 10mm Fixed #64-554 ¥3,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
バータイプレンズホルダー M6 5-25mm Fixed #55-529 ¥7,900
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー M6 10-60mm Fixed #55-530 ¥10,900
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-40mm Fixed #03-676 ¥13,300
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-67mm Fixed #03-669 ¥14,550
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 8-118mm Fixed #03-666 ¥15,100
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 4-36mm Fixed #16-077 ¥19,750
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm バータイプレンズホルダー Fixed #17-530 ¥20,200
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 5-100mm Fixed #16-078 ¥51,400
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう