製品がカートに追加されました

10mm Dia., 5.1mm Thick, Uncoated, ISP Optics Silicon (Si) Hyper Hemispherical Lens | HRSI-HS-10-5.1

ISP Optics の更なる情報へ
×
商品コード #24-725 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥106,400
数量 1+
¥106,400
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Half-Ball Lens
モデルナンバー:
HRSI-HS-10-5.1

物理的および機械的特性

直径 (mm):
10.00 ±0.01
中心厚 CT (mm):
5.10 ±0.05

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Silicon (Si)
コーティング:
Uncoated
波長範囲 (nm):
1200 - 7000
屈折率 (nd):
3.422 @ 5μm
曲率半径 R (mm):
5.00
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

  • 高開口数
  • ファイバーやLEDカップリングに最適
  • 合成石英, Si, CaF2 or ZnSe基板でラインナップ

ISP Optics 半球 (ハーフボール) 赤外 (IR) 用レンズは、可視と赤外 (IR) 光源のLEDやファイバーカップリング用に最適です。半球レンズは、球 (ボール) レンズを半分にカットして作られ、球 (ボール) レンズに比べると装着が容易になります。本レンズは、紫外から長波赤外までのアプリケーションに対応するため、合成石英、シリコン、フッ化カルシウム、もしくはジンクセレン基板でラインナップします。ISP Optics 半球 (ハーフボール) 赤外 (IR) 用レンズは、ファイバーカップリングや顕微鏡、IR レーザー計測をはじめとするアプリケーションに向けて、高い開口数を採用します。シリコン基板のレンズは、標準的な半球レンズと超半球レンズをラインナップします。

補足: ジンクセレンは有毒物質のため、取り扱いには特に注意が必要です。汚染のリスクを避けるため、ゴムまたはプラスチック製の手袋を必ず着用ください。

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう