製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS λ/20 高出力レーザー用ウインドウ 10mm 266nm

TECHSPEC® λ/20 高出力レーザーラインウインドウ (未コート)

TECHSPEC® λ/20 高出力レーザーラインウインドウ (未コート)

×
商品コード #65-856 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥19,600
数量 1-5
¥19,600
数量 6+
¥17,500
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Laser Line Window

物理的および機械的特性

面取り:
Protective as needed
有効径 CA (mm):
9.00
直径 (mm):
10.00 +0.00/-0.10
全厚 (mm):
3.00 ±0.10
平行度 (秒):
≤5
ヤング率 (GPa):
73
ポアソン比:
0.16
端面:
Fine Ground

光学的特性

入射角 (°):
0
コーティング:
Laser V-Coat (266nm)
コーティングスペック:
Rabs <0.25% @ 266nm
設計波長 DWL (nm):
266
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica Excimer Grade (Corning 7980 KrF)
表面品質 (キズ-ブツ):
10-5
透過波面精度, P-V:
λ/20
屈折率 (nd):
1.458
アッベ数 (vd):
67.8
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
2 J/cm2 @ 10ns

材料特性

合成石英のグレード:
7980 KrF 0A
熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
0.52 (+5 to +35°C)
0.57 (0 to +200°C)
0.48 (-100 to +200°C)
比重 (g/cm3):
2.20

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
REACH 201:
適合証明書:

商品説明

  • 266nm, 355nm, 532nm or 1064nmでR < 0.25%
  • 低自家蛍光
  • 最大 10J/cm2 @ 10ns @ 1064nm までの損傷閾値

TECHSPEC® λ/20 高出力レーザーラインウインドウは、設計波長での透過率を最大化する高効率・高損傷閾値のVコーティングを採用します。2 - 10J/cm2までの範囲の損傷閾値で、大抵のNd:YAG レーザーシステム内への容易な実装を可能にします。優れた熱的安定性、低波面歪、および超低自家蛍光に向けて、精密なUVグレード合成石英 (エキシマグレード) 上にコーティングを蒸着しています。TECHSPEC λ/20 高出力レーザーラインウインドウは、5~50mmまでの直径範囲でラインナップします。特注オプションまたはウェッジバージョンは、当社営業部までご連絡ください。

Laser Optics

技術情報

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。
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
レンズホルダー M6/U1/4 10mm Fixed #64-554 ¥4,300
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
調節レンズホルダー U1/4 53mm Fixed #03-668 ¥8,700
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー M6 5-25mm Fixed #55-529 ¥9,100
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
調節レンズホルダー U1/4 95mm Fixed #36-605 ¥10,850
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
バータイプレンズホルダー M6 10-60mm Fixed #55-530 ¥12,550
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-40mm Fixed #03-676 ¥13,900
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-67mm Fixed #03-669 ¥15,150
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 8-118mm Fixed #03-666 ¥15,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 4-36mm Fixed #16-077 ¥20,600
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm バータイプレンズホルダー Fixed #17-530 ¥21,100
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 5-100mm Fixed #16-078 ¥53,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program