製品がカートに追加されました

IR CaF2 ディフューザー 10mm x 1.5T

IR フッ化カルシウム (CaF2) ディフューザー

IR フッ化カルシウム (CaF2) ディフューザー

×
商品コード #19-731 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥18,200
数量 1-10
¥18,200
数量 11+
¥16,400
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
IR Diffuser
補足:
Fine Grind first surface with a roughness (Ra) of ∼0.75 microns

物理的および機械的特性

直径 (mm):
10.00 +0.00/-0.10
端面:
Fine Grind
全厚 (mm):
1.50 ±0.10

光学的特性

コーティング:
Uncoated
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
波長範囲 (nm):
300 - 7000

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

  • 第一面の均一な砂面加工で均一拡散を実現
  • 低屈折率でスループットを最大化
  • 広い透過領域

IR フッ化カルシウム (CaF2) ディフューザーは、可視 (VIS) や赤外 (IR) スペクトルでの均一な拡散を作り出すために、第一面を均一かつ精巧に砂面加工しています。7000nmまでの広い透過領域を持つこの拡散板は、様々なコヒーレント光源とインコヒーレント光源に用いることができます。フッ化カルシウムがもつ低屈折率は、反射防止 (AR) コーティングを使用せずに本拡散板のスループットを最大化します。IR フッ化カルシウム (CaF2) ディフューザーは、レーザーキャリブレーションシステムでの使用やVIS - IR光源の拡散用途に最適です。

技術情報

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program