製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 精密非球面レンズ 10 x 7.5 SWIR+

精密非球面レンズ

精密非球面レンズ

×
商品コード #22-991 5-7営業日
×
その他のコーティングオプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥35,000
数量 1-5
¥35,000
数量 6+
¥29,700
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Aspheric Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
10.00 +0.00/-0.025
偏芯 (分):
<3
有効径 CA (mm):
9.00
コバ厚 ET (mm):
5.25
中心厚 CT (mm):
7.50 ±0.10
面取り:
Protective bevel as needed
裏面側の形状:
Plano

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
7.50 @ 587.6nm
開口数 NA:
0.67
バックフォーカス BFL (mm):
3.35
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
非球面形状誤差, RMS @ 632.8nm:
0.4λ
コーティング:
SWIR+ (900-1700nm)
コーティングスペック:
Ravg <0.5% @ 900 - 1700nm @ ±30° AOI
Rabs <1.5% @ 900 - 1700nm @ ±30° AOI
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
Fナンバー:
0.75
波長範囲 (nm):
900 - 1700
共役距離:
Infinite
パワー (ジオプター):
133.33

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • 当社の非球面レンズの改善バージョン
  • 精密グレード非球面
  • スループットを最大化する高い開口数

TECHSPEC® 精密非球面レンズは、0.4µmのRMS非球面形状誤差を有するCNC研磨された非球面レンズです。その精密な非球面形状誤差は、イメージングやレーザーフォーカシングアプリケーションを始め、球面収差補正が必要なアプリケーションに最適にします。本非球面レンズは、光学アッセンブリ内の複数の球面素子を置き換え、重量とコストを削減することもできます。TECHSPEC 精密非球面レンズは、6~50mmまでの直径をラインナップし、光のスループットを最大化する高い開口数を採用します。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう