製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 近赤外用非球面レンズ 780nm DWL 10 x 8

TECHSPEC® Near-Infrared (NIR) Aspheric Lenses

TECHSPEC® Near-Infrared (NIR) Aspheric Lenses

×
商品コード #13-496 5-7営業日
×
その他のコーティングオプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥22,650
数量 1-5
¥22,650
数量 6+
¥18,100
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Aspheric Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
10.00 +0.00/-0.10
偏芯 (分):
<3
有効径 CA (mm):
9
コバ厚 ET (mm):
1.57
中心厚 CT (mm):
3.70 ±0.10
面取り:
Protective bevel as needed
裏面側の形状:
Plano

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
8.00 @ 780nm
開口数 NA:
0.63
バックフォーカス BFL (mm):
5.92
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
非球面設計波長 (nm):
780
非球面形状誤差, RMS @ 632.8nm:
1.2λ
コーティング:
Uncoated
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
Fナンバー:
0.80
波長範囲 (nm):
375 - 2100
共役距離:
Infinite
パワー (ジオプター):
125.00

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • NIRでのアプリケーションに向けて最適化
  • 未コートとARコート付きバージョンをラインナップ
  • 複数の設計波長でラインナップ

TECHSPEC® 近赤外 (NIR) 用非球面レンズは、赤外での球面収差を取り除くよう最適化されています。S-LAH64 もしくは N-BK7 の基板を用い、CNC 加工による研磨で製造される本非球面レンズは、NIR スペクトルに対して高精度のパフォーマンスを実現します。TECHSPEC 近赤外 (NIR) 用非球面レンズには、780nmでデザインされた未コート基板と、350-700nm, 600-1050nm, あるいは900-1700nmで機能するコーティングオプション付きとがあります。ビーム形状を維持する必要のあるアプリケーション向けの低開口数 (NA) デザインと、集光アプリケーション用の高開口数 (NA) デザインをラインナップ。特注仕様の CNC研磨非球面レンズは、別途お問い合わせください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう