製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 合成石英製非球面レンズ 586nm DWL 10 x 10 UV

TECHSPEC UV Fused Silica Aspheric Lenses

TECHSPEC UV Fused Silica Aspheric Lenses
×
商品コード #87-978 5-7営業日
×
その他のコーティングオプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥51,400
数量 1-5
¥51,400
数量 6+
¥41,100
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Aspheric Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
10.00 +0.0/-0.1
偏芯 (分):
≤5
有効径 CA (mm):
8
コバ厚 ET (mm):
2.77
中心厚 CT (mm):
6.00 ±0.1
面取り:
Protective bevel as needed
裏面側の形状:
Plano

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
10.00 @ 587.6nm
開口数 NA:
0.50
バックフォーカス BFL (mm):
5.89
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
非球面設計波長 (nm):
587.6
非球面形状誤差, RMS @ 632.8nm:
1.2λ
コーティング:
UV (250-425nm)
コーティングスペック:
Ravg ≤1.5% @ 250 - 425nm
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
Fナンバー:
1.00
波長範囲 (nm):
250 - 425
共役距離:
Infinite
パワー (ジオプター):
100.00

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

  • 低熱膨張
  • 精密と高精度オプション
  • スループットを最大化する高い開口数

TECHSPEC® 合成石英製ガラス非球面レンズは、非球面素子の使用メリットに、最新式の研削・研磨設備による精密製造工程を経て提供されます。光学設計データも公開されたこの合成石英製レンズは、複雑な光学系への設計や実装を容易に行うことができます。集光や一点集光性能に優れた低Fナンバー設計を採用するこの合成石英製レンズは、球面収差を除去し、かつ高次の収差を最小化するため、コンピュータ設計により最適化されています。合成石英ガラスの採用により、熱膨張係数も極めて低く、高温度下での使用にも最適です (強力なハロゲンランプやメタルハライドランプにも効果的)。

技術情報

UV FS Transmission Curve
UV FS Transmission Curve

関連製品

一緒によく購入される商品

対応するマウント

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
レンズホルダー M6/U1/4 10mm Fixed #64-554 ¥3,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ME インナーオプティックマウント 10mm Fixed #38-748 ¥4,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Sマウント 円形光学素子マウント 10mm 肉厚用 Fixed #63-951 ¥4,900
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ケージ用レンズマウント 10mm Fixed #85-551 ¥5,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Cマウント 円形光学素子マウント 10mm 肉厚用 Fixed #63-980 ¥7,150
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう