このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
ScannerMAX Compact 506 2軸ガルバノメータ 光学スキャナーは、性能に妥協しない小型・軽量の光学スキャナーを必要とするコスト重視のアプリケーション用にデザインされています。Compact 506 シリーズは、頑丈なローター構造と低いコイル抵抗を採用し、ガルバノメーターが過度の熱を発することなく、適度な速さのスキャン速度を実現することを可能にします。パテント取得済みのポジションセンサーデザインにより、このガルバノメーターは従来のガルバノメーターの最大10倍のSN比を実現し、高品質モーションを確実にします。ScannerMAX Compact 506 2軸ガルバノメータ 光学スキャナーは、ステレオリソグラフィ (SLA) 3Dプリンティング、LiDAR、携帯型医療機器、およびレーザークリーニングアプリケーションでの使用に最適です。保護膜付き銀コーティング付きで3、5、10mmのミラー開口をラインナップ。アプリケーション上、カスタムのミラー開口やコーティングを持つCompact 506 ガルバノメータ スキャナーが必要になる場合は、お問い合わせください。
ScannerMAX Compact 506 ガルバノメータ 光学スキャナーは、Mach-DSP サーボドライバーで駆動します。このデジタルサーボドライバーは、コンパクトなパッケージサイズで、X軸とY軸のスキャナー両方を同時に制御します。Mach-DSPは、アナログ信号とデジタル信号の両方で制御でき、テストパターンジェネレーター、オシロスコープ、ダイナミックシグナルアナライザを装備した無料のGUI ソフトウェアパッケージを使ってアクセス/調整することができます。Mach-DSP サーボドライバーを使用する際は、±24Vの直流電源が別に必要になります。
どのCompact 506 2軸ガルバノメータ 光学スキャナーにも以下のパーツが同梱されています:
SCANNERMAX スキャナーの構成部品 | |
アイテム番号 | 品名 |
1 | ガルバノメーター ~ サーボドライバー間接続用ケーブル (1軸スキャナー用1本、2軸スキャナー用2本) |
2 | サーボドライバー用デジタル入力ケーブル |
3 | サーボドライバー用アナログ入力ケーブル |
4 | Mach-DSP サーボドライバーボード |
5 | ガルバノメーター |
6 | 放熱グリス |
7 | 電源用ケーブル |
タイトル | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|
25cm ScannerMAX Galvo to Servo Cable | #29-579 | ¥9,100 見積依頼する |
|
||
45cm ScannerMAX Galvo to Servo Cable | #29-580 | ¥9,100 見積依頼する |
|
||
55cm ScannerMAX Galvo to Servo Cable | #29-581 | ¥9,100 見積依頼する |
|
||
1m ScannerMAX Galvo to Servo Cable | #29-582 | ¥9,100 見積依頼する |
|
||
2m ScannerMAX Galvo to Servo Cable | #29-583 | ¥13,900 見積依頼する |
|
||
3m ScannerMAX Galvo to Servo Cable | #29-584 | ¥13,900 見積依頼する |
|
||
4m ScannerMAX Galvo to Servo Cable | #29-585 | ¥13,900 見積依頼する |
|
||
5m ScannerMAX Galvo to Servo Cable | #29-586 | ¥13,900 見積依頼する |
|
||
±24V DC パワーサプライ | #16-045 | ¥18,900 見積依頼する |
|
||
FB3 Laser/Galvo Control Hardware | #21-970 | ¥79,800 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地