製品がカートに追加されました

ScannerMAX Saturn ガルバノメータ 2軸 10mm Nd:YAG

ScannerMAX の更なる情報へ
10mm 開口, Saturn 9B 2軸 ガルバノスキャナ

10mm 開口, Saturn 9B 2軸 ガルバノスキャナ

10mm 開口, Saturn 9B 2軸 ガルバノスキャナ ScannerMAX Mach-DSP デジタルサーボドライバー (各ガルバノメータスキャナーに付属) #16-712 アリ溝ステージ上に固定したScannerMAX Saturn ガルバノメータ (ポスト上への固定には #17-293 アリ溝ステージ用上面プレートアダプターを使用)
×
仕様を選択
タイプ:
コーティング:
ミラー開口 (mm):
商品コード #21-969 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥553,000
数量 1+
¥553,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

概要

タイプ:
Dual Axis
モデルナンバー:
ScannerMAX Saturn 9B
補足:
#21-969 is tuned for small-signal applications, such as laser marking
Includes XY2100 daughterboard for directly interfacing with XY2100 serial communication protocol

物理的および機械的特性

ミラー開口 (mm):
10
寸法 (mm):
70.1 x 55.7 x 54.5 (of mount. Galvos protrude ~19mm)
回転子の慣性 (gm-cm2):
0.032
トルク定数 (dyne-cm/A):
41,000
ステップ応答 0.1° (μs):
300

光学的特性

平面度 (P-V):
≤λ/4 @ 632.8nm
コーティング:
Dielectric Mirror (635, 1064nm)
スキャン角度 (°):
40 (Optical)
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Silicon (Si)

電気的特性

位置入力レンジ (V):
±10
ピーク電流 (A):
Maximum: 25
RMS電流 (A):
5.7 (Case @ 50°C)
コイル抵抗 (Ω):
1.65
コイルインダクタンス (μH):
130
逆起電電圧 (μV/°/s):
71.6

ハードウェア & インターフェース接続

要求電源:
±24 VDC
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #16-045
Europe: 2 x #14-571
Japan: #16-045
Korea: N/A*
China: #16-045
*See copy for power supply requirements

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to +50

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品一覧

 タイプ   コーティング   ミラー開口 (mm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
Dual Axis Protected Silver 3
Dual Axis Protected Silver 5
Dual Axis Protected Silver 10
Single Axis Protected Silver 3
Single Axis Protected Silver 5
Single Axis Protected Silver 10
Dual Axis Dielectric Mirror (635, 1064nm) 10

さらに詳しく

  • 3, 5, 6, 8, 10, 15mm のミラー開口
  • 1軸と2軸構成
  • イメージングや投影アプリケーション用の高性能スキャナー

ScannerMAX Saturn ガルバノメータ 光学スキャナーは、バイオメディカル、レーザー材料加工、レーザーイメージングのアプリケーションで、最高のピークとRMSスキャン性能を実現するためにデザインされています。Saturn シリーズのガルバノメーターは、従来のガルバノメーターに比べてより強く、より硬いローターを用いて製造されており、高速スキャン時の交差軸スキャン (揺動) を防ぎ、コイル抵抗が低いため発熱が少なく、オーバーヒートやローター破損なしでより高速な性能を可能にします。このガルバノメータは、Y軸マウントをもつ1軸 (1D ガルバノ) 構成か、X-Y軸マウントの2軸 (2Dガルバノ) 構成でラインナップします。ScannerMAX Saturn ガルバノメータ 光学スキャナーは、共焦点顕微鏡、レーザー演出用ディスプレイ、光コヒーレンス・トモグラフィ (OCT)、ラスターイメージングなどの要求の厳しいイメージングや投影アプリケーション、およびレーザーマーキングアプリケーションに最適です。3~15mmまでのミラー開口を持つガルバノスキャナーは、保護膜付き銀 or アルミコーティング、あるいは特定レーザー単波長用の誘電体膜コーティング付きでラインナップし、可視または赤外でのスモールからラージビームサイズまでのアプリケーションに対応します。お客様のアプリケーションがカスタムのミラー開口やコーティングを持つSaturn ガルバノメータ スキャナーを必要とする場合は、お問い合わせください。

ScannerMAX Saturn ガルバノメータ 光学スキャナーは、Mach-DSP サーボドライバーで駆動します。このデジタルサーボドライバーは、コンパクトなパッケージサイズで、X軸とY軸のスキャナー両方を同時に制御します。Mach-DSPは、アナログ信号とデジタル信号の両方で制御でき、テストパターンジェネレーター、オシロスコープ、ダイナミックシグナルアナライザを装備した無料のGUI ソフトウェアパッケージを使ってアクセス/調整することができます。Mach-DSP サーボドライバーを使用する際は、±24Vの直流電源 #16-045 が別に必要になります。

「アクセサリー製品」タブ内に、長短さまざまなガルバノ⇔サーボケーブルをラインナップしています。このケーブルは、Compact 506 システムの全モデルおよび以下に記載したSaturn システムにも対応します:

シリアルナンバー PS102838 以降のSaturn 1 システム (16-039 or 16-042)
シリアルナンバー PS501904 以降のSaturn 5 システム (16-040 or 16-043)
シリアルナンバー PS903670 以降のSaturn 9 システム (16-041, 16-044, 21-969)

1軸ガルバノメーターシステムには以下の部品が同梱されています:

  • 1 x Saturn シリーズ ガルバノメーター
  • 1 x Y軸マウント
  • 1 x Mach-DSP サーボドライバーボード
  • 1 x 1m長ケーブル (ガルバノメーター ~ サーボドライバー間接続用)
  • 1 x ケーブルキット (電源入力用 & アナログ入力用ケーブル)

2軸ガルバノメーターシステムには以下の部品が同梱されています:

  • 2 x Saturn シリーズ ガルバノメーター
  • 1 x X-Y軸マウント
  • 1 x Mach-DSP サーボドライバーボード
  • 2 x 1m長ケーブル (ガルバノメーター ~ サーボドライバー間接続用)
  • 1 x ケーブルキット (電源入力用 & アナログ入力用ケーブル)

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
FB3 Laser/Galvo Control Hardware #21-970 ¥79,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
±24V DC パワーサプライ #16-045 ¥18,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
25cm ScannerMAX Galvo to Servo Cable #29-579 ¥9,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
45cm ScannerMAX Galvo to Servo Cable #29-580 ¥9,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
55cm ScannerMAX Galvo to Servo Cable #29-581 ¥9,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
1m ScannerMAX Galvo to Servo Cable #29-582 ¥9,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
2m ScannerMAX Galvo to Servo Cable #29-583 ¥13,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
3m ScannerMAX Galvo to Servo Cable #29-584 ¥13,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
4m ScannerMAX Galvo to Servo Cable #29-585 ¥13,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
5m ScannerMAX Galvo to Servo Cable #29-586 ¥13,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

技術情報

SCANNERMAX スキャナーの構成部品
アイテム番号 品名
1 ガルバノメーター ~ サーボドライバー間接続用ケーブル (1軸スキャナ用1本、2軸スキャナ用2本)
2 サーボドライバー用デジタル入力ケーブル
3 サーボドライバー用アナログ入力ケーブル
4 Mach-DSP サーボドライバーボード
5 ガルバノメーター
6 放熱グリス
7 電源用ケーブル
ScannerMAX Contents
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう